(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 イカール 750W DC24V REL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

工進 イカール 750W DC24V REL

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
200,391円 178,127円
税込単価
220,430円 195,940円

【特長】・小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に最適です。【用途】・イカリ上げに・タ...

詳細情報を確認する

型番

REL-7524 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REL-7524

1個

200,391円

178,127

( 195,940円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に最適です。
【用途】
・イカリ上げに
・タコ壺上げに
・延べ縄に
・その他、あらゆる巻き上げに
【商品仕様】
・モーター出力750W・DC24V
・ローラー回転数:100rpm
・JANコード:4971770272361
・トラスココード:851-6581
・質量:19.5kg
【材質/仕上】
・本体ADC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 イカール 750W DC24V RELの型番REL-7524のページです。
型番REL-7524に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 イカール 750W DC24V REL

工進 イカール 750W DC24V REL

    工進 イカール 250W DC12V

    工進 イカール 250W DC12V

      工進 イカール 400W DC24V

      工進 イカール 400W DC24V

        工進 イカール 400W DC24V 低速タイプ

        工進 イカール 400W DC24V 低速タイプ

          工進 イカール 750W DC24V REN

          工進 イカール 750W DC24V REN

            工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V RES

            工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V RES

              工進 ミニカール 250W DC12V

              工進 ミニカール 250W DC12V

                工進 ミニカール 200W DC12V RN

                工進 ミニカール 200W DC12V RN

                  工進 ミニカール(高速回転タイプ)

                  工進 ミニカール(高速回転タイプ)

                    工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

                    工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

                      [ステンレス製]縦型固定滑車

                      [ステンレス製]縦型固定滑車

                        工進 ローラー(ゴム幅120mm)

                        工進 ローラー(ゴム幅120mm)

                          シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

                          シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 エスコ 工進 スリーエッチ
                            通常価格 200,391円 195,312円 194,454円 194,454円 144,246円 219,616円 175,159円 166,258円 128,289円 98,282円 8,750円 121,698円 3,319円
                            通常出荷日 11日目   4日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~  

                            工進 イカール 750W DC24V RELのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト