(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シブヤ レジューサーM27-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シブヤ レジューサーM27-A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,187円
税込単価
9,006円

【特長】・ダイモドリルのネジタイプを変換させ、別ネジタイプのビットが使用可能に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連部品
  • 適合機種:
    TS-095、TS-092
  • トラスココード:
    852-2683
  • 商品タイプ詳細:
    TS-095専用レジューサーM27-A
  • 質量(kg):
    0.15

型番

REDUCERM27A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REDUCERM27A

1個

8,187( 9,006円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイモドリルのネジタイプを変換させ、別ネジタイプのビットが使用可能になります。
【用途】
・ダイモドリルネジ変換用。
【商品仕様】
・ISO9001認証取得工場製
・トラスココード:852-2683
・質量:0.15kg
【材質/仕上】
・スチール
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シブヤ レジューサーM27-Aの型番REDUCERM27Aのページです。
型番REDUCERM27Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シブヤ レジューサーM27-A

シブヤ レジューサーM27-A

    シブヤ ドライスイベル M27

    シブヤ ドライスイベル M27

      シブヤ TS-252押え金具10インチ用

      シブヤ TS-252押え金具10インチ用

        Hakken SPF型ドリルヘッド

        Hakken SPF型ドリルヘッド

          シブヤ 排水処理パット10インチ

          シブヤ 排水処理パット10インチ

            湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ

            湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ

              シブヤ ブルービット230mm

              シブヤ ブルービット230mm

                シブヤ ライトビット18mm

                シブヤ ライトビット18mm

                  Hakken Aロット3点式ビット 1_1/2

                  Hakken Aロット3点式ビット 1_1/2

                    Hakken Aロット3点式ビット 2_1/2

                    Hakken Aロット3点式ビット 2_1/2

                      シブヤ ブルービット210mm

                      シブヤ ブルービット210mm

                        シブヤ フェンス固定アタッチメント

                        シブヤ フェンス固定アタッチメント

                          シブヤ 真空吸着パット 小型

                          シブヤ 真空吸着パット 小型

                            メーカー シブヤ シブヤ シブヤ コンセック シブヤ ユニカ シブヤ シブヤ コンセック コンセック シブヤ シブヤ シブヤ
                            通常価格 8,187円 28,944円 17,855円 174,373円 18,310円 836円 96,602円 13,899円 27,110円 34,639円 85,953円 51,300円 23,063円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   1日目~   5日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ その他関連部品 その他関連部品 その他関連部品 小型軽量タイプ - - - - - - - その他関連部品 -
                            適合機種 TS-095、TS-092 TS-095、TS-135、TS-165 - - - - - - - - - TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255 -
                            トラスココード 852-2683 852-2634 852-2620 - - - - - - - - 584-3758 -
                            商品タイプ詳細 TS-095専用レジューサーM27-A ドライスイベル TS-252押え金具10インチ用 - - - - - - - - フェンス固定アタッチメント -
                            質量(kg) 0.15 1.45 1.65 - - - - - - - - 9 -

                            シブヤ レジューサーM27-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました