(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レッドバッファーパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RED-230X82
レッドバッファーパッド【5~10個入り】 レッドバッファーパッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,064円
税込単価
11,070円

【特長】・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています・一般的には...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    合成樹脂系接着剤
  • 材質3:
    天然鉱物粒子
  • 厚さ(mm):
    28
  • 内径(mm):
    82

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

RED-230X82 解除

Loading...

 
カタログを表示

RED-230X82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(インチ)
外径(mm)
適合本体
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RED-230X82

その他
オプション
4548623036977
406-2833
700
9
230
AFP-80S、AFP-80SK、E-1-1、E-2-1
1箱(5枚)

1パック

5個入り

10,064( 11,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています
・一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています
【用途】
・軽い表面洗浄、艶出し作業用

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レッドバッファーパッドの型番RED-230X82のページです。
型番RED-230X82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レッドバッファーパッド

レッドバッファーパッド

    床洗浄機用 ディスクパッド

    床洗浄機用 ディスクパッド

      コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用赤パッド

      コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用赤パッド

        ドライビングアッセンブリー(木台付)

        ドライビングアッセンブリー(木台付)

          アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド

          アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド

            コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド

            コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド

              コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用黒パッド

              コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用黒パッド

                ポリッシャー用ドライビングアッセンブリー(木台付)

                ポリッシャー用ドライビングアッセンブリー(木台付)

                  (ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド

                  (ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド

                    (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り

                    (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り

                      セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド

                      セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド

                        (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り

                        (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り

                          (ポリシャー用パッド) シツクラインフロアパッド18 緑(表面洗浄用) 5枚入り

                          (ポリシャー用パッド) シツクラインフロアパッド18 緑(表面洗浄用) 5枚入り

                            メーカー スリーエムジャパン ケルヒャー 山崎産業 スリーエムジャパン アマノ 山崎産業 山崎産業 スリーエムジャパン 山崎産業 山崎産業 スリーエムジャパン 山崎産業 山崎産業
                            通常価格 10,064円 33,165円 2,500円 39,803円 4,485円 3,100円 1,988円 26,405円 24,500円 19,480円 21,261円 15,245円 19,937円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~   4日目~   6日目   1日目   6日目   6日目  
                            材質1 ポリエステル - - - - - 木・ラバー・ナイロン - - - - -
                            材質2 合成樹脂系接着剤 - - ラバー - - - - - - - - -
                            材質3 天然鉱物粒子 - - ナイロン - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 28 - - - - - - - - - 24 - -
                            内径(mm) 82 - - - - - - - - - 82 - -

                            レッドバッファーパッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RED-175X82
                            RED-330X82
                            RED-380X82
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ その他 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(インチ) 外径(mm) 適合本体 内容量

                            15,881円

                            ( 17,469円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            その他オプション4901690817489406-28251000.07175AFP-70W、AFP-70WT1箱(10枚)

                            19,011円

                            ( 20,912円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            その他オプション4548623036960406-2841920.013330AFP-120、AFP-120H、AFP-120T、AFP-120HT、E-3-1、E-4-11箱(5枚)

                            22,609円

                            ( 24,870円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            その他オプション4548623036953406-28501180.015380AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT1箱(5枚)

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました