(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47円
税込単価
52円

【特長】・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。【用途】・ネット、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RE-93

1個

47( 52円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
【用途】
・ネット、農園芸、インテリア等。
【商品仕様】
・線径(mm):5
・包装形態:ドラム巻
・長さ(m):200
・色:グリーン
・3つ打
・JANコード:4903599053043
・質量:2900g
【材質/仕上】
・ポリエチレン、ポリエステル混撚

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーンの型番RE-93のページです。
型番RE-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

      ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 5mm×1m

      ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 5mm×1m

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グレー

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グレー

          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m イエロー

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m イエロー

              フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m

              フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m レッド

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m レッド

                    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                      沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100m

                      沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100m

                        ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

                        ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m レッド

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m レッド

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 47円 46円 63円 125円 60円 47円 21,906円 153円 47円 38円 16,582円 165円 55円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目  

                            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました