(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

画像をクリックして拡大イメージを表示する

セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,895円
税込単価
3,185円

【特長】・厚生労働省指針値策定の14物質、劇物・毒物物質を使用しません。・アス...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4901761516860
  • トラスココード:
    820-2768
  • 質量(g):
    2070.0
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 容量(kg):
    2
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80
  • 硬化後の色:
    灰色
  • 商品種類詳細:
    タイルエース

型番

RE-452 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類その他接着剤その他
JANコード4901761516860トラスココード820-2768
質量(g)2070.0材質1主成分:変成シリコーン樹脂
容量(kg)2使用温度範囲(℃)-40~80
硬化後の色灰色商品種類詳細タイルエース
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RE-452

10

2個

2,895( 3,185円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚生労働省指針値策定の14物質、劇物・毒物物質を使用しません。
・アスベストを含みません。
・弾性接着剤のため、内・外装用としてエポキシ系より耐久性に優れています。
・日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品、JAIA 4VOC基準適合品です。
・官民共同研究品質基準適合品です。
【用途】
・磁器質、陶器質、ブリックタイルなどに。
【商品仕様】
・色:灰色
・容量(L):1.352
・使用温度範囲(℃):-40℃~80℃
・使用温度範囲:-40℃~80℃
・JANコード:4901761516860
・トラスココード:820-2768
・質量:2kg
【材質/仕上】
・主成分:変成シリコーン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452の型番RE-452のページです。
型番RE-452に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

    セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

    セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

      セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

      セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

        スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

        スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

          333ml多用途接着剤(屋外用)

          333ml多用途接着剤(屋外用)

            接着剤トクダイ

            接着剤トクダイ

              シリコーンRTV KE42T

              シリコーンRTV KE42T

                シリコーンRTV KE45T

                シリコーンRTV KE45T

                  シリコーンRTV KE45W

                  シリコーンRTV KE45W

                    TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                    TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                      写真用

                      写真用

                        ラバー・金属・接着剤

                        ラバー・金属・接着剤

                          接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

                          接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン スリーエムジャパン エスコ 鐘工業 ケニス ケニス ケニス タイルメント セメダイン エスコ コニシ
                            通常価格 2,895円 2,548円 1,083円 389円 1,540円 543円 1,708円 1,470円 1,574円 1,154円 203円 3,300円 296円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品種類 その他接着剤 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ - - - - 接着剤1液タイプ - その他接着剤 -
                            その他 - - その他 - - - - その他 - 黄褐色 -
                            JANコード 4901761516860 4901761163347 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 820-2768 813-5087 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2070.0 2000 - - - - - - - - - - -

                            セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト