(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シライ ラチェットバックル 黒 両端アイ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シライ ラチェットバックル 黒 両端アイ形

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,900円 ~ 8,531円
税込価格
4,290円 ~ 9,384円

【特長】・エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    ラチェットバックル:スチール
  • 両端形状:
    両端アイ
  • 仕様1:
    黒ラチェットバックル+黒ベルト

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
適合ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
べルト長さ固定側(m)
ベルト幅×厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
25
4
0.5
25×1.7
4902043814445
793-1697
510.0
10

2個

3,900( 4,290円 )

4日目

0.4
35
4
1
35×2.0
4902043814575
793-1701
1000.0
10

2個

6,737( 7,411円 )

1日目

0.6
50
5
1
50×2.5
4902043814674
793-1719
1850.0
10

2個

8,531( 9,384円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
【用途】
・トラック荷物の固縛に最適。また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シライ ラチェットバックル 黒 両端アイ形

シライ ラチェットバックル 黒 両端アイ形

    シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付

    シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付

      シライ ラチェットバックル 黒 スナップフック付

      シライ ラチェットバックル 黒 スナップフック付

        ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付

        ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付

          シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

          シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

            ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

            ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

              45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

              45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

                ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ワンピース

                ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ワンピース

                  ベルト荷締機(BLシリーズ)

                  ベルト荷締機(BLシリーズ)

                    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                      ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                      ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                        コンドーパワーラッシング(R)ラチェットバックル

                        コンドーパワーラッシング(R)ラチェットバックル

                          GREATTOOL パワーウィンチ 1t用

                          GREATTOOL パワーウィンチ 1t用

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ スリーエッチ エスコ テザック バイタル工業 キトー キトー コンドーテック ウィザ(旧:グレートツール)
                            通常価格 3,900円 3,835円 4,768円 8,998円 3,400円 2,244円 2,640円 1,969円 3,185円 3,558円 1,756円 1,925円 5,509円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   9日目   2日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ 荷締機 その他
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - - -
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - - - - - - - -
                            材質2 ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール - - - - - - - -
                            両端形状 両端アイ ナローフック スナップフック スナップフックツイスト エンドレス - - - - - - - -

                            シライ ラチェットバックル 黒 両端アイ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました