(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーアイボルトRE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RE-48
ロータリーアイボルトRE アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,355円
税込単価
66,391円

【特長】・アイ本体が360°回転します。【用途】・加工機械、金型などの吊り作業...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

RE-48 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
寸法 E(mm)
寸法 H(mm)
寸法 L(mm)
トラスココード
破断荷重(kN)
D(mm)
寸法(mm)K
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RE-48

10
M48
80
72
174
250-9285
490.03
40
174
4545880130516
8000.0

1個

60,355( 66,391円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイ本体が360°回転します。
【用途】
・加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーアイボルトREの型番RE-48のページです。
型番RE-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーアイボルトRE

ロータリーアイボルトRE

    自在型アイボルト

    自在型アイボルト

      アイナット(溶融亜鉛メッキ)

      アイナット(溶融亜鉛メッキ)

        溶接用フック

        溶接用フック

          回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

          回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

            メーカー マーテック ミスミ エスコ エスコ RUD
            通常価格 19,891円 8,977円 130円 3,890円 11,456円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~  
            商品タイプ アイボルト アイボルト その他 フック アイボルト
            材質1 特殊合金鋼 - - - -

            ロータリーアイボルトREのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            RE-30
            RE-36
            RE-42
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            基本使用荷重
            (t)
            ボルトサイズ 寸法 E
            (mm)
            寸法 H
            (mm)
            寸法 L
            (mm)
            トラスココード 破断荷重(kN) D(mm) 寸法(mm)K JANコード 質量(g)

            19,891円

            ( 21,880円 )
            1個 あり

            1日目

            4M305445114119-7017176.52511245458801304622100.0

            25,799円

            ( 28,379円 )
            1個 あり

            1日目

            6M366754136119-7020274.53013445458801304793500.0

            48,460円

            ( 53,306円 )
            1個 あり

            1日目

            7.5M427063152250-9284367.733415245458801305095100.0

            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました