(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン EP001N P40gセット RE-004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメダイン EP001N P40gセット RE-004

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,119円
税込単価
1,231円

【特長】・難接着材対応の弾性接着タイプです。・エポキシと特殊ポリマーにより高強...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • 粘度(Pa・s):
    10.0~20.0/13.0~23.0
  • JANコード:
    4901761151801
  • トラスココード:
    813-5121
  • 質量(g):
    65.000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂、変成シリコーン樹脂
  • 容量(g):
    40
  • 仕様:
    チューブタイプ
  • 硬化後の色:
    乳白色液状/淡黄色透明粘稠液
  • 可使時間(分):
    20分以内
  • 硬化時間(分):
    1440

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RE-004

10

2個

1,119( 1,231円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難接着材対応の弾性接着タイプです。
・エポキシと特殊ポリマーにより高強度と耐久性を両立しています。
・低粘度で、混合吐出装置にも対応可能です。
・日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・金属、ガラス、プラスチックなど異種材料接着。
【商品仕様】
・色(主剤/硬化剤):無色透明/淡黄色
・容量(g):40
・硬化時間:30分
・硬化時間:30分
・硬化時間(23℃):24時間
・可使時間:(23℃):40分
・2液混合型
・容器:チューブ
・JANコード:4901761151801
・トラスココード:813-5121
・質量:40g
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ系樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン EP001N P40gセット RE-004の型番RE-004のページです。
型番RE-004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン EP001N P40gセット RE-004

セメダイン EP001N P40gセット RE-004

    12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

    12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

      0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

      0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

        2.0g 瞬間接着剤(スティック)

        2.0g 瞬間接着剤(スティック)

          2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)

          2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)

            アルテコ 工業用 瞬間接着剤 88 2g×6本入り (難接着樹脂用)

            アルテコ 工業用 瞬間接着剤 88 2g×6本入り (難接着樹脂用)

              高機能瞬間接着剤TB7737/7738

              高機能瞬間接着剤TB7737/7738

                20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

                20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                  20g  瞬間接着剤(多用途)

                  20g 瞬間接着剤(多用途)

                    アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

                    アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

                      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

                      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

                        4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                        4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                          アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                          アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                            メーカー セメダイン エスコ エスコ エスコ エスコ アルテコ スリーボンド エスコ エスコ 東亜合成 アルテコ エスコ 東亜合成
                            通常価格 1,119円 1,960円 740円 720円 740円 1,376円 2,089円 1,747円 1,747円 28,882円 1,130円 680円 1,539円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            その他 その他 透明 透明 透明 - 淡黄色 その他 その他 - - 透明 透明
                            粘度(Pa・s) 10.0~20.0/13.0~23.0 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901761151801 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 813-5121 - - - - - - - - - - - -

                            セメダイン EP001N P40gセット RE-004のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            プラスチック部品の接着
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/02
                            プラスチック部品同士の接着に使用しました。
                            約2か月経過しましたが剥がれ等の問題も発生していません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂と金属の接合
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/03
                            通常のエポキシ接着剤では長期使用でパキッと取れてしまいますが、これは効果後も柔軟性があるため、熱膨張率の異なる素材の接着に対して耐久性が高そうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました