(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤロープドラム巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RDP-5
ダイヤロープドラム巻 ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80円
税込単価
88円

【特長】・軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。【用途】・船舶、農園芸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 特性:
    耐水性
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン・ポリエチレン混紡
  • 包装形態:
    ドラム巻

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

RDP-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDP-5

9×1
4903599111453
113-7037
5750

1個

80( 88円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。
【用途】
・船舶、農園芸、各種作業など。
【材質】
・ポリプロピレン・ポリエチレン混紡

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤロープドラム巻の型番RDP-5のページです。
型番RDP-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤロープドラム巻

ダイヤロープドラム巻

    ポリエチレンロープドラム巻

    ポリエチレンロープドラム巻

      ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

      ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

        トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

        トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

          ロープ 綿ロープシュリンクパック

          ロープ 綿ロープシュリンクパック

            ロープ PPロープ巻物

            ロープ PPロープ巻物

              ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

              ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

                ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                  ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m

                  ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m

                    ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

                    ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

                      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

                      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

                        ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)

                        ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)

                          ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

                          ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク SK-11 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 80円 5,704円 1,789円 713円 2,413円 234円 7,678円 2,010円 270円 2,904円 132円 6,437円 38円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   2日目   3日目   4日目~   4日目~   4日目   1日目~   6日目   5日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ - ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ - ロープ -
                            種類 3つ打 3つ打 - - - 3つ打 3つ打 - 3つ打 3つ打 - 3つ打 -
                            特性 耐水性 耐候性 / 耐水性 - 耐水性 耐熱性 - 耐候性 - - - - 耐水性 -
                            材質 その他 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 綿 その他 ビニロン - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - ポリエチレン(PE) -
                            材質詳細 ポリプロピレン・ポリエチレン混紡 - - - - ポリプロピレン - - - - - ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン混紡 -

                            ダイヤロープドラム巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RDP-16
                            RDP-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            329円

                            ( 362円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            16×14903599111477113-543313150.000

                            190円

                            ( 209円 )
                            100個 あり

                            2日目

                            12×14903599111460113-54786960

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました