(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ ミーリング用チップ 円形 RDMT

京セラ ミーリング用チップ 円形 RDMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
540円 ~ 981円
税込価格
594円 ~ 1,079円

耐摩耗、耐熱性に優れ安定性を向上させたミーリング加工用のチップです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

RDMT0803M0EN-GH-PR1535【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用で、耐摩耗性と安定性を向上
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MRX型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒青色
・GHブレーカ:刃先強化型
・M級
・JANコード:4960664706389
・トラスココード:551-2832
・質量:6g
【材質/仕上】
・PVDコーティング
RDMT0803M0EN-GH-CA6535【特長】
・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種。高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮
【用途】
・ミーリング加工用
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
【商品仕様】
・適合ホルダ:MRX型
・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
・呈色:金色
・GHブレーカ:刃先強化型
・M級
・JANコード:4960664706549
・トラスココード:805-0427
・質量:6g
【材質/仕上】
・CVDコーティング
RDMT0803M0EN-GH-PR1525【特長】
・PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用で、鋼、ステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MRX型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒赤色
・GHブレーカ:刃先強化型
・M級
・JANコード:4960664706228
・トラスココード:551-2824
・質量:6g
【材質/仕上】
・PVDコーティング
RDMT0803M0ER-GM-PR1535【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。
・Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
RDMT0803M0ER-GM-PR1525【特長】
・PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
・鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
RDMT0803M0ER-GM-PR1510【特長】
・PR1510:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
・ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工で、優れた耐欠損性、耐摩耗性を実現しています。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1510:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄のミーリング加工用
RDMT0803M0EN-GH-PR1510【特長】
・PR1510:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用で、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工で優れた耐欠損性、耐摩耗性を実現
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1510:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄のミーリング加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MRX型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒赤色
・GHブレーカ:刃先強化型
・M級
・JANコード:4960664706105
・トラスココード:551-2816
・質量:6g
【材質/仕上】
・PVDコーティング
RDMT0803M0ER-GM-CA6535【特長】
・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
・高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
・Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
【用途】
・ミーリング加工用
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
RDMT08T2M0-H-PR905ミーリング用のチップです。
RDMT08T2M0-H-PR1230ミーリング用のチップです。
RDMT08T2M0-H-PR1210ミーリング用のチップです。
RDMT08T2M0-H-KW10ミーリング用のチップです。

型番リスト

型番
逃げ角
被削材
利用可能コーナー数
詳細タイプ
材類
JANコード
刃先仕様
トラスココード
寸法D1(mm)
勝手
角度AN(°)
S(mm)
精度
寸法IC(mm)
溝・穴
コーナ記号
仕様1
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼
その他
Hブレーカ 刃先強化型
PR1835
-
-
-
3.4
勝手なし
15
2.78
M級
8
片面ブレーカ、穴あり
M0(メートル系)
-
-
-
-

10個

560( 616円 )

4日目

D(15°)
その他
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1825
-
Rホーニング
-
3
勝手なし
15
3.18
M級
8
片面ブレーカ、穴あり
M0(メートル系)
-
-
-
-

10個

620( 682円 )

4日目

D(15°)
鋼 / ステンレス鋼
その他
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1835
-
Rホーニング
-
3
勝手なし
15
3.18
M級
8
片面ブレーカ、穴あり
M0(メートル系)
-
-
-
-

10個

620( 682円 )

4日目

D(15°)
その他
GMブレーカ 汎用
PR1525
4960664706211
Rホーニング
654-7249
3
右勝手
15
3.18
M級
8
片面ブレーカ、穴あり
M0(メートル系)
-
-
-
10

10個

981( 1,079円 )

4日目

D(15°)
その他
GMブレーカ 汎用
PR1825
-
Rホーニング
-
3
右勝手
15
3.18
M級
8
片面ブレーカ、穴あり
M0(メートル系)
-
-
-
-

10個

620( 682円 )

4日目

D(15°)
鋼 / ステンレス鋼
その他
GMブレーカ 汎用
PR1835
-
Rホーニング
-
3
右勝手
15
3.18
M級
8
片面ブレーカ、穴あり
M0(メートル系)
-
-
-
-

10個

620( 682円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐摩耗、耐熱性に優れ安定性を向上させたミーリング加工用のチップです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ ミーリング用チップ 円形 RDMT

京セラ ミーリング用チップ 円形 RDMT

    ミーリング用チップ 正方形

    ミーリング用チップ 正方形

      京セラ ミーリング用チップ 六角形 WNMU

      京セラ ミーリング用チップ 六角形 WNMU

        ミーリング用チップ 長方形

        ミーリング用チップ 長方形

          ミーリング用チップ 円形 RPGTシリーズ

          ミーリング用チップ 円形 RPGTシリーズ

            京セラ ミーリング用チップ 円形 ROMU

            京セラ ミーリング用チップ 円形 ROMU

              メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
              通常価格 540円 940円 960円 1,190円 1,020円 1,420円
              通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
              形状(型番頭文字) R(円形) S(正方形) W(六角形) L(長方形) R(円形) R(円形)

              京セラ ミーリング用チップ 円形 RDMTのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました