(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT

京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
980円 ~ 1,548円
税込価格
1,078円 ~ 1,703円

耐摩耗、耐熱性に優れ安定性を向上させたミーリング加工用のチップです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 刃先仕様:
    Rホーニング
  • 勝手:
    右勝手
  • 精度:
    G級
  • 溝・穴:
    片面ブレーカ、穴あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

RDGT0803M0ER-SM-PR1525【特長】
・PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用で、鋼、ステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MRX型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒赤色
・SMブレーカ:ステンレス鋼・低抵抗型
・G級
・JANコード:4960664706242
・トラスココード:551-2778
・質量:5g
【材質/仕上】
・PVDコーティング
RDGT0803M0ER-SM-PR1535【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。
・Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
RDGT0803M0ER-GM-PR1535【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。
・Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
RDGT0803M0ER-GM-PR1525【特長】
・PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
・鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
RDGT0803M0ER-GM-PR1510【特長】
・PR1510:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
・ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工で、優れた耐欠損性、耐摩耗性を実現しています。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1510:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄のミーリング加工用
RDGT0803M0ER-SM-CA6535【特長】
・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
・高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
・Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
【用途】
・ミーリング加工用
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
RDGT0803M0ER-GM-CA6535【特長】
・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
・高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
・Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
【用途】
・ミーリング加工用
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工

型番リスト

型番
被削材
詳細タイプ
材類
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GMブレーカ 汎用
PR1525
4960664706235
654-7257
10

10個

1,548( 1,703円 )

4日目

GMブレーカ 汎用
PR1825
-
-
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
GMブレーカ 汎用
PR1835
-
-
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

SMブレーカ 低抵抗
PR1525
-
-
-

10個

1,548( 1,703円 )

4日目

SMブレーカ 低抵抗
PR1825
-
-
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
SMブレーカ 低抵抗
PR1835
-
-
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐摩耗、耐熱性に優れ安定性を向上させたミーリング加工用のチップです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT

京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT

    ミーリング用チップ 円形 RPGTシリーズ

    ミーリング用チップ 円形 RPGTシリーズ

      京セラ ミーリング用チップ 六角形 WNMU

      京セラ ミーリング用チップ 六角形 WNMU

        京セラ ミーリング用チップ 円形 RDMT

        京セラ ミーリング用チップ 円形 RDMT

          ミーリング用チップ 長方形

          ミーリング用チップ 長方形

            ミーリング用チップ 正方形

            ミーリング用チップ 正方形

              メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
              通常価格 980円 1,020円 960円 540円 1,190円 940円
              通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              形状(型番頭文字) R(円形) R(円形) W(六角形) R(円形) L(長方形) S(正方形)
              逃げ角 D(15°) P(11°) N(0°) - その他 -
              利用可能コーナー数 その他 その他 6 - 4 -
              刃先仕様 Rホーニング Rホーニング Rホーニング - - -
              勝手 右勝手 右勝手 勝手なし - - -

              京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGTのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました