(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
842円
税込単価
926円

【商品仕様】・全長(mm):88・直径(mm):φ6-8・直径(mm):φ6-...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    BC/C型
  • 対応製品:
    KS-100R
  • 適応出力(W):
    59
  • こて先端幅(mm):
    1.5
  • こて先長さ(mm):
    17

型番

RD-68BC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD-68BC

1個

842( 926円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長(mm):88
・直径(mm):φ6-8
・直径(mm):φ6-8
・KS-100R用替えこて先
・JANコード:4975205560870
・トラスココード:849-8134
・質量:26g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用の型番RD-68BCのページです。
型番RD-68BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

    グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

    グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

      グット 替こて 先4.7C型 RX-802ASPH用

      グット 替こて 先4.7C型 RX-802ASPH用

        グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

        グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

          グット 替こて先 3BC型 RX-802/822/852AS用

          グット 替こて先 3BC型 RX-802/822/852AS用

            グット 替こて先 1BC型 RX-802ASPH用

            グット 替こて先 1BC型 RX-802ASPH用

              グット 替銅こて先φ19(HP-300用)

              グット 替銅こて先φ19(HP-300用)

                グット 替こて先6E型PX2/SVS用

                グット 替こて先6E型PX2/SVS用

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

                    グット 替こて先3BC型スリムRX-852AS用

                    グット 替こて先3BC型スリムRX-852AS用

                      グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                      グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                        替こて先 BN-100T

                        替こて先 BN-100T

                          グット 替銅こて先φ13(HP-150用)

                          グット 替銅こて先φ13(HP-150用)

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 842円 751円 2,500円 2,500円 1,600円 2,500円 4,800円 731円 750円 3,434円 2,900円 500円 2,300円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   7日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            こて先形状 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 A型 - BC/C型 BC/C型 K型 A型 A型
                            対応製品 KS-100R KS-80R RX-802ASPH RX-802ASPH RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-802ASPH - - - RX-822AS、RX-852AS RX-802ASPH - -
                            適応出力(W) 59 57 80 80 80 80 210 - - 150 80 100 110
                            こて先端幅(mm) 1.5 1.5 4.7 3 3 1 - - - 3 4.7×2 - -
                            こて先長さ(mm) 17 15 7 10 10 8 30 - - 11.5 10.5 93 20

                            グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました