(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
751円
税込単価
826円

【商品仕様】・全長(mm):83・直径(mm):φ6-7・直径(mm):φ6-...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    BC/C型
  • 対応製品:
    KS-80R
  • 適応出力(W):
    57
  • こて先端幅(mm):
    1.5
  • こて先長さ(mm):
    15

型番

RD-67BC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD-67BC

1個

751( 826円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長(mm):83
・直径(mm):φ6-7
・直径(mm):φ6-7
・KS-80R用替えこて先
・JANコード:4975205560825
・トラスココード:849-8133
・質量:22g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用の型番RD-67BCのページです。
型番RD-67BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

    グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

    グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

      グット 替こて先2C型TQ-77/95用

      グット 替こて先2C型TQ-77/95用

        グット 替こて先0.5型RX802/852AS用

        グット 替こて先0.5型RX802/852AS用

          グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

          グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

            グット 替こて 先4.7C型 RX-802ASPH用

            グット 替こて 先4.7C型 RX-802ASPH用

              グット 替こて先 3BC型 RX-802/822/852AS用

              グット 替こて先 3BC型 RX-802/822/852AS用

                グット 替こて先3.2C型GP101用

                グット 替こて先3.2C型GP101用

                  グット 替こて先LB型先端曲RX802/852AS用

                  グット 替こて先LB型先端曲RX802/852AS用

                    グット 替こて先 2C型窪み RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 2C型窪み RX-802ASPH用

                      グット 替こて先6E型PX2/SVS用

                      グット 替こて先6E型PX2/SVS用

                        グット 替こて先 3C型窪み RX-802/822/852AS用

                        グット 替こて先 3C型窪み RX-802/822/852AS用

                          グット 替こて先 1BC型 RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 1BC型 RX-802ASPH用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 751円 842円 739円 1,600円 328円 2,500円 1,600円 1,400円 1,800円 3,200円 731円 2,000円 2,500円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   9日目  
                            こて先形状 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 B型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 J型 BCM/CM型 - BCM/CM型 BC/C型
                            対応製品 KS-80R KS-100R - RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS KS-20R RX-802ASPH RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS - RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-802ASPH - RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-802ASPH
                            適応出力(W) 57 59 90 80 23 80 80 - 80 80 - 80 80
                            こて先端幅(mm) 1.5 1.5 2.1 0.5 - 4.7 3 3.2 - 2 - 3 1
                            こて先長さ(mm) 15 17 17 9 14 7 10 36 12 11.5 - 11.5 8

                            グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました