(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD-43型 丸イス 補強付スタッキングタイプ

RD-43型 丸イス 補強付スタッキングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,334円
税込価格
13,567円

【特長】・ブロー成型の座を使用しており、座に刃物が当たっても破れる事はございま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 質量(g):
    2200.0
  • 材質1:
    座:ポリエチレン(ブロー成型)
  • 材質2:
    脚部:15.9φスチールパイプメッキ仕上
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 座高(mm):
    420
  • 座幅(mm):
    Φ330
  • 奥行(mm):
    440
  • 幅(mm):
    440

(i)ご注意

  • 送料別途必要です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
133-3124
-

1個

12,334( 13,567円 )

10日目

133-3147
アイボリー

1個

12,334( 13,567円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロー成型の座を使用しており、座に刃物が当たっても破れる事はございません。
・刃物等を使用する作業場等に適しています。
【用途】
・あらゆるシーンに。
【材質】
・座:ポリエチレン(ブロー成型)
・脚部:15.9φスチールパイプメッキ仕上

(i)ご注意

  • 送料別途必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD-43型 丸イス 補強付スタッキングタイプ

RD-43型 丸イス 補強付スタッキングタイプ

    RD-46L型 丸イス リング脚スツール

    RD-46L型 丸イス リング脚スツール

      ステップ付丸スツール(H420mmタイプ)

      ステップ付丸スツール(H420mmタイプ)

        ステップ付丸スツール(H460mmタイプ)

        ステップ付丸スツール(H460mmタイプ)

          R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ

          R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ

            丸イス 回転座タイプ

            丸イス 回転座タイプ

              ラウンドスツール

              ラウンドスツール

                丸イス ビニールレザー スチールパイプ

                丸イス ビニールレザー スチールパイプ

                  工具トレイ付作業チェア

                  工具トレイ付作業チェア

                    メーカー ノーリツ ノーリツ アイリスチトセ アイリスチトセ ノーリツ トラスコ中山 ルネセイコウ 藤沢工業 カイザークラフト
                    通常価格 12,334円 12,331円 6,495円 6,495円 15,455円 6,771円 7,328円 2,765円 34,382円
                    通常出荷日 10日目~   15日目   4日目   4日目   16日目   1日目~   8日目~   4日目   1日目  
                    種類 丸型・円型 - 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 - 丸型・円型
                    質量(g) 2200.0 2300.0 - - 5000.0 - - - -
                    材質1 座:ポリエチレン(ブロー成型) 脚部:15.9φスチールパイプメッキ仕上 - - 座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)●脚部:エラストマー+22.2φスチールパイプクロームメッキ仕上げ - - - -
                    材質2 脚部:15.9φスチールパイプメッキ仕上 - - - - - - - -
                    グリーン購入法適合品 適合 適合 - - 適合 - - - -

                    RD-43型 丸イス 補強付スタッキングタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました