(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿金剛打ロープ ボビン巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RCX-1
綿金剛打ロープ ボビン巻 ロープリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,897円
税込単価
2,087円

【特長】・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです・水中や土中で腐食し土に還り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

RCX-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCX-1

金剛打
3×50
4903599112351
827-6068
305

4個

1,897( 2,087円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです
・水中や土中で腐食し土に還ります
【用途】
・農園芸、祭礼用、各種結束など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿金剛打ロープ ボビン巻の型番RCX-1のページです。
型番RCX-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿金剛打ロープ ボビン巻

綿金剛打ロープ ボビン巻

    ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

    ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

      クレモナ金剛打ロープボビン

      クレモナ金剛打ロープボビン

        ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

        ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

            ポリエチレンロープドラム巻

            ポリエチレンロープドラム巻

              ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

              ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m イエロー

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m イエロー

                  ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

                  ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

                    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 6mm×1m G&G

                    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 6mm×1m G&G

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グレー

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グレー

                        ダイヤロープドラム巻

                        ダイヤロープドラム巻

                          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

                          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 1,852円 104円 1,932円 2,127円 57円 5,704円 71円 55円 2,904円 70円 311円 80円 55円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   2日目~   4日目  
                            商品タイプ ロープ - - ロープ - ロープ - - ロープ - - ロープ -
                            特性 耐熱性 - - 耐熱性 - 耐候性 / 耐水性 - - - - - 耐水性 -
                            材質 綿 - - 綿 - ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - - その他 -
                            - - - - - - - - - - -
                            包装形態 ボビン巻 - ボビン巻 ボビン巻 - ドラム巻 - - ボビン巻 - - ドラム巻 -

                            綿金剛打ロープ ボビン巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RCX-2
                            RCX-3
                            RCX-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,852円

                            ( 2,037円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            3つ打4×304903599112368827-6069305

                            2,464円

                            ( 2,710円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            3つ打5×304903599112375827-6070435

                            3,088円

                            ( 3,397円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            3つ打6×304903599112382827-6071585

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました