(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿金剛打ロープ ドラム巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RCX-9
綿金剛打ロープ ドラム巻 ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43円
税込単価
47円

【特長】・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。・水中や土中で腐食し土に還...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

RCX-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCX-9

5×300
4903599110159
113-7054
3940.000

1個

43( 47円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
・水中や土中で腐食し土に還ります。
・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
【用途】
・農園芸、祭礼用、各種結束など。
【材質】
・綿(混綿)

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

綿金剛打ロープ ドラム巻の型番RCX-9のページです。
型番RCX-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿金剛打ロープ ドラム巻

綿金剛打ロープ ドラム巻

    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 16mm×1m

      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 16mm×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

            ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

            ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

              ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1m

              ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1m

                ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 9mm×1m

                ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 9mm×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

                    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

                        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

                        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

                          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

                          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 43円 51円 663円 33円 201円 41円 129円 164円 27円 49円 62円 320円 63円
                            通常出荷日 5日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - - - - - - - - - - - -
                            種類 金剛打 - - - - - - - - - - - -
                            特性 耐熱性 - - - - - - - - - - - -
                            材質 綿 - - - - - - - - - - - -
                            包装形態 ドラム巻 - - - - - - - - - - - -

                            綿金剛打ロープ ドラム巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RCX-10
                            RCX11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            63円

                            ( 69円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6×14903599110128113-54855350

                            123円

                            ( 135円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            8×1504903599110067113-39384950.000

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました