(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドケース・ふた

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラウンドケース・ふた

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
99円 ~ 269円
税込価格
109円 ~ 296円

【特長】・本体やフタがねじ式の連結タイプで小物の分類に便利な丸型タイプです・段...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア
  • 本体材質:
    スチロール樹脂(PS)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
その他
詳細タイプ
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
最大コマ数
外径(mm)
内径(mm)
セット内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
70
70
133
-
ラウンドケース
63×63×22(1段・高)
5
-
-
本体
4963189000659
735-8865
121.2

1個

269( 296円 )

6日目

その他
50
50
128
-
ラウンドケース
43×43×22(1段・高)
5
-
-
本体
4963189000666
735-8881
69.2

1個

192( 211円 )

6日目

その他
40
40
102
-
ラウンドケース
33×33×17(1段・高)
5
-
-
本体
4963189000673
735-8903
8

1個

128( 141円 )

6日目

その他
31
31
73
-
ラウンドケース
25×25×12(1段・高)
5
-
-
本体
4963189164986
735-8920
22.2

1個

114( 125円 )

6日目

-
-
-
-
オプション
ふた
-
-
70
-
-
4963189165389
735-8873
37.3

1個

162( 178円 )

6日目

-
-
-
-
オプション
ふた
-
-
50
-
-
4963189165372
735-8890
19

1個

138( 152円 )

6日目

-
-
-
-
オプション
ふた
-
-
40
-
-
4963189165365
735-8911
15.3

1個

122( 134円 )

6日目

-
-
-
-
オプション
ふた
-
-
31
25
-
4963189165358
735-8938
1.8

1個

99( 109円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体やフタがねじ式の連結タイプで小物の分類に便利な丸型タイプです
・段を自由に組み合わせができ、用途によって使い分けができます
<RC-L、RC-M、RC-S、RC-SS>
・ラウンドケース5段を1段ずつにばらして使用する場合に便利なパーツです(ふたのみ)
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
<RC-L、RC-M、RC-S、RC-SS>
・ラウンドケースの単独小分けの蓋(ふたのみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドケース・ふた

ラウンドケース・ふた

    メイホー FB-11 ピルケース

    メイホー FB-11 ピルケース

      メイホー FB-8

      メイホー FB-8

        メイホー ミニハンター

        メイホー ミニハンター

          メイホー ミニケース 透明

          メイホー ミニケース 透明

            メイホー PC-110

            メイホー PC-110

              メイホー スクエア3コマケース

              メイホー スクエア3コマケース

                ナンシーケース(クリア)

                ナンシーケース(クリア)

                  メイホー PC-80

                  メイホー PC-80

                    ジミーケース(クリア)

                    ジミーケース(クリア)

                      トムケース(クリア)

                      トムケース(クリア)

                        スケルトンパーツボックス SP-MSシリーズ

                        スケルトンパーツボックス SP-MSシリーズ

                          メイホー MC-50

                          メイホー MC-50

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) アズワン メイホー(明邦化学工業)
                            通常価格 99円 81円 157円 115円 87円 177円 135円 103円 124円 103円 103円 2,250円 144円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   4日目~   4日目~   1日目   6日目  
                            クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア - クリア
                            本体材質 スチロール樹脂(PS) - - - - - - - - - - - -

                            ラウンドケース・ふたのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました