(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーロープカッターRCタイプ用替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーロープカッターRCタイプ用替刃

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,549円
税込単価
9,404円

【特長】・ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。・取付ボルトナット付です...

詳細情報を確認する

  • 切断能力:ワイヤ(mm):
    φ12
  • 切断能力:ステンレスワイヤ(mm):
    φ10
  • 質量(g):
    500
  • JANコード:
    4981116111117
  • トラスココード:
    776-6611
  • 材質1:
    刃部:特殊鋼
  • 適合本体:
    RC-450

(i)ご注意

  • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

型番

RCJ-450 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCJ-450

1個

8,549( 9,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。
・取付ボルトナット付です。

(i)ご注意

  • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープカッターRCタイプ用替刃の型番RCJ-450のページです。
型番RCJ-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーロープカッターRCタイプ用替刃

ワイヤーロープカッターRCタイプ用替刃

    ワイヤカッター替刃

    ワイヤカッター替刃

      HIT ワイヤーカッター 替刃 WC10H

      HIT ワイヤーカッター 替刃 WC10H

        ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

        ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

          “同軸ケーブルストリッパー”

          “同軸ケーブルストリッパー”

            ワイヤーロープカッター WC-200

            ワイヤーロープカッター WC-200

              ワイヤーカッター N-16

              ワイヤーカッター N-16

                ワイヤーカッター 9561-150

                ワイヤーカッター 9561-150

                  メーカー アーム産業 松阪商事 ヒット ヒット DENSAN ツノダ ホーザン クニペックス
                  通常価格 8,549円 11,105円 10,593円 10,238円 4,700円 3,760円 3,450円 4,835円
                  通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                  切断能力:ワイヤ(mm) φ12 14 - φ12 - 5 5 3
                  切断能力:ステンレスワイヤ(mm) φ10 - - - - 4 5 -
                  質量(g) 500 1400 - 770 70 345 335 211
                  JANコード 4981116111117 - - - - - - -
                  トラスココード 776-6611 - - - - - - -

                  ワイヤーロープカッターRCタイプ用替刃のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました