(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,200円
税込単価
138,820円

【特長】・単動スプリング戻し型の中空シリンダです。・取付方法によって押しシリン...

詳細情報を確認する

  • ストローク(mm):
    62
  • トラスココード:
    852-0193
  • 質量(g):
    10900.0
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。
  • 配管金具はホームページを参照下さい。
  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。 配管金具はホームページを参照下さい。

型番

RCH-302 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCH-302

1個

126,200( 138,820円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
・取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
【用途】
・油圧ジャッキ
・油圧ツール

(i)ご注意

  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。
  • 配管金具はホームページを参照下さい。
  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。 配管金具はホームページを参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kNの型番RCH-302のページです。
型番RCH-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

      アルミ軽量油圧シリンダ(単動式)

      アルミ軽量油圧シリンダ(単動式)

        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

          センターホールシリンダ DC2-100VC

          センターホールシリンダ DC2-100VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

                スーパー 油圧シリンダ(単動式)

                スーパー 油圧シリンダ(単動式)

                  RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

                  RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

                    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

                    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

                      単動型シリンダ ミリ/インチねじ

                      単動型シリンダ ミリ/インチねじ

                        RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

                        RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

                          油圧シリンダパワージャッキ (単動式)

                          油圧シリンダパワージャッキ (単動式)

                            メーカー エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 スーパーツール 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 大阪ジャッキ製作所
                            通常価格 126,200円 611,250円 160,313円 199,688円 176,214円 316,963円 246,563円 24,492円 403,193円 452,782円 32,064円 127,500円 25,081円
                            通常出荷日 11日目   5日目   4日目~   4日目   8日目   7日目   7日目   1日目   19日目   5日目   4日目   4日目   1日目~  
                            ストローク(mm) 62 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-0193 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 10900.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール - - - - - - - - - - - -

                            エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました