(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
93,644円 ~ 154,552円  特別価格 
税込価格
103,008円 ~ 170,007円  特別価格 

【特長】・単動スプリング戻し型の中空シリンダです。・取付方法によって押しシリン...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール
  • シリンダ外径(mm):
    98

(i)ご注意

  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。
  • 配管金具はホームページを参照下さい。
  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。 配管金具はホームページを参照下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
ストローク(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
49
852-0191
7700.0

1個

93,644( 103,008円 )

9日目

155
852-0192
14100

1個

154,552円

149,729

( 164,702円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
・取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
【用途】
・油圧ジャッキ
・油圧ツール

(i)ご注意

  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。
  • 配管金具はホームページを参照下さい。
  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。 配管金具はホームページを参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

            センターホールシリンダ DC2-100VC

            センターホールシリンダ DC2-100VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

                エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                  複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダ

                  複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダ

                    RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 300VC

                    RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 300VC

                      RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2

                      RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2

                        インチねじ/油圧シリンダ複動式

                        インチねじ/油圧シリンダ複動式

                          RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

                          RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

                            メーカー エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 93,644円 51,282円 316,963円 246,563円 199,688円 176,214円 611,250円 236,709円 151,875円 189,483円 71,586円 101,583円 144,639円
                            通常出荷日 9日目~   11日目   7日目   7日目   4日目   8日目   5日目   11日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目  
                            材質1 スチール スチール - - - - - スチール - - - - -
                            シリンダ外径(mm) 98 - - - - - - - - - - - -

                            エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました