(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,282円 ~ 52,500円
税込価格
56,410円 ~ 57,750円

【特長】・単動スプリング戻し型の中空シリンダです。・取付方法によって押しシリン...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。
  • 配管金具はホームページを参照下さい。
  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。 配管金具はホームページを参照下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
ストローク(mm)
トラスココード
質量(g)
シリンダ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
852-0189
1500.0
-

1個

51,282( 56,410円 )

11日目

42
852-0190
2800.0
69

1個

52,500( 57,750円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
・取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
【用途】
・ワークのクランプに最適です。
・油圧ジャッキ
・油圧ツール

(i)ご注意

  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。
  • 配管金具はホームページを参照下さい。
  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。 配管金具はホームページを参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

          低機高重量物持上用油圧シリンダ

          低機高重量物持上用油圧シリンダ

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 300VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 300VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

                      シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)

                      シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 75VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 75VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 300VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 300VC

                            メーカー エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 マサダ製作所 理研機器 理研機器
                            通常価格 51,282円 236,709円 126,200円 93,644円 29,400円 62,326円 82,688円 50,325円 77,878円 105,938円 37,506円 47,388円 131,250円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   9日目~   8日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目  
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール - - - - - - - -

                            エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました