(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60円
税込単価
66円

【特長】・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。・水中や土中で腐食し土に還...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC-9

1個

60( 66円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
・水中や土中で腐食し土に還ります。
【用途】
・農園芸、祭礼用、各種結束等。
【商品仕様】
・線径(mm):5
・包装形態:ドラム巻
・長さ(m):200
・色:-
・3つ打
・JANコード:4903599033601
・質量:3600g
【材質/仕上】
・綿(混綿)

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1mの型番RC-9のページです。
型番RC-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

      ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 5mm×1m

      ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 5mm×1m

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

          ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

          ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

              ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 12φ×1m

              ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 12φ×1m

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

                  ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                  ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m レッド

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m レッド

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

                        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

                          PPロープドラム

                          PPロープドラム

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 60円 46円 63円 47円 164円 133円 301円 71円 38円 55円 153円 55円 5,925円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  

                            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました