(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:RC-552B
サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 シュウジンキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
482,401円 401,984円
税込単価
530,641円 442,182円

【特長】・サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    三相200
  • 集じん容量(L):
    50
  • 奥行(mm):
    710
  • 高さ(mm):
    1940
  • 材質1:
    本体ケース:鉄製
  • 材質2:
    フィルター材質:綿/ポリエステル
  • 吸込口径(mm):
    Φ150
  • 幅(mm):
    685

(i)ご注意

  • 据付費は別途必要です。 爆発性粉じんは吸引しないで下さい。

型番

RC-552B 解除

Loading...

商品情報を表示

RC-552Bの仕様・寸法情報

商品タイプ集じん機電源(V)三相200
出力(kW)1.5集じん容量(L)50
奥行(mm)710高さ(mm)1940
トラスココード127-6037質量(g)149000
材質1本体ケース:鉄製材質2フィルター材質:綿/ポリエステル
吸込口径(mm)Φ150幅(mm)685

型番リスト

型番
出力(kW)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC-552B

1.5
127-6037
149000

1個

482,401円

401,984

( 442,182円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。
・火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります)
・フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
【用途】
・研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに最適な集じん機

(i)ご注意

  • 据付費は別途必要です。 爆発性粉じんは吸引しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式の型番RC-552Bのページです。
型番RC-552Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

    汎用集塵機(電圧 三相200)

    汎用集塵機(電圧 三相200)

      手動ちり落とし式 NBCシリーズ

      手動ちり落とし式 NBCシリーズ

        集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

        集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

          ヒューム吸煙装置

          ヒューム吸煙装置

            エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

            エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

              集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

              集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

                メーカー リョウセイ アマノ NIVAC スイデン コトヒラ工業 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                通常価格 482,401円 290,783円 504,366円 107,323円 215,843円 164,818円 124,149円
                通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   4日目   4日目   4日目   11日目~  
                商品タイプ 集じん機 集じん機 集じん機 関連商品 集じん機 - 集じん機付作業台
                電源(V) 三相200 三相200 三相200 - - - -
                集じん容量(L) 50 - - - - - -
                奥行(mm) 710 - - - - - -
                高さ(mm) 1940 - - - - - -

                サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                RC-553B
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                出力(kW) トラスココード 質量(g)

                505,677円

                ( 556,245円 )
                1個 あり

                11日目

                2.2127-6029150000
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                出力(kW) トラスココード 質量(g)

                集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト