(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RC16045
ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ マイクログラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【特長】・ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。・安来鋼 青紙1号を使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 適合機種:
    WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
  • 材質1:
    安来鋼 青紙1号
  • 詳細タイプ:
    ウッドカーバ刃物

(i)ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 木彫専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。 木彫専用の彫刻刃物になります。

型番

RC16045 解除

Loading...

商品情報を表示

RC16045 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC16045

4.5
9.000
852-1800

1個

1,380( 1,518円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。
・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
【用途】
・木彫彫刻。

(i)ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 木彫専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。 木彫専用の彫刻刃物になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウッドカーバ刃物 RC16シリーズの型番RC16045のページです。
型番RC16045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

    ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

    ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

      ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

      ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

        ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

        ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

          高級手打刃 TS406/TV406

          高級手打刃 TS406/TV406

            高級手打刃 R4シリーズ

            高級手打刃 R4シリーズ

              高級手打刃 F409/F415

              高級手打刃 F409/F415

                チーゼルワイス用 木彫刃

                チーゼルワイス用 木彫刃

                  オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm)

                  オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm)

                    オートマック 高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)

                    オートマック 高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)

                      ウッドカーバ用ヘッド

                      ウッドカーバ用ヘッド

                        カーバイトカッター

                        カーバイトカッター

                          精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

                          精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

                            メーカー 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック
                            通常価格 1,306円 1,306円 1,306円 1,197円 4,700円 3,500円 3,500円 6,350円 6,350円 4,700円 12,967円 7,210円 1,197円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 関連品 - - - 関連品 関連品 関連品 関連品 - - 関連品 - -
                            適合機種 WCS-100(WH-6ヘッドのみ) - - - ハンドクラフトシリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10) - - CH-80 - - WCS-100、HMA-100A - -
                            材質1 安来鋼 青紙1号 - - - 安来鋼 青紙1号 安来鋼 青紙1号 安来鋼 青紙1号 安来鋼 青紙1号 - - アルミ、鉄 カーバイト(超鋼) -
                            詳細タイプ ウッドカーバ刃物 - - - - 高級手打刃 高級手打刃 チーゼルワイス用木彫刃 - - WH-6ヘッド - -

                            ウッドカーバ刃物 RC16シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RC16090
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅(mm) 質量(g) トラスココード

                            1,306円

                            ( 1,437円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            9.010.000852-1801

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました