(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長イス RC150-51-BK/BL/BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長イス RC150-51-BK/BL/BR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,971円
税込単価
34,068円

・外寸法:W1500×D460×H420。・張地:ビニールレザー張り/脚部:2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 張地:
    ビニールレザー張り/脚部:26口スチール角パイプメタリック塗装仕上
  • 質量(g):
    16000

型番

RC150-51-BK 解除

Loading...

製品特長・仕様

長イス RC150-51-BK/BL/BR  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC150-51-BK

ブラック系
868-6100
ブラック

1個

30,971( 34,068円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・外寸法:W1500×D460×H420。・張地:ビニールレザー張り/脚部:26口スチール角パイプメタリック塗装仕上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

長イス RC150-51-BK/BL/BRの型番RC150-51-BKのページです。
型番RC150-51-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長イス RC150-51-BK/BL/BR

長イス RC150-51-BK/BL/BR

    ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

    ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

      1800mm ベンチ(アルミ製)

      1800mm ベンチ(アルミ製)

        アルミベンチ

        アルミベンチ

          (屋内外用ベンチ) ベンチ

          (屋内外用ベンチ) ベンチ

            TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800

            TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800

              ベンチ 青 11.6kg

              ベンチ 青 11.6kg

                メーカー ナイキ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 山崎産業 トラスコ中山 ユニット
                通常価格 30,971円 21,994円 38,490円 44,076円 86,264円 72,343円 39,479円
                通常出荷日 18日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   39日目   4日目   9日目  
                商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ
                張地 ビニールレザー張り/脚部:26口スチール角パイプメタリック塗装仕上 - - - - - -
                質量(g) 16000 - - - - - -

                長イス RC150-51-BK/BL/BRのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました