(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RB-SA15
リングバー カラーコーン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
897円
税込単価
987円

【特長】・リング部分が切れにくいので長く使えます。【用途】・工事現場や駐車場に...

詳細情報を確認する

型番

RB-SA15 解除

Loading...

商品情報を表示

RB-SA15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB-SA15

イエロー/ブラック
34
1.5
854-7553
4571296726210
520.000
黒/黄色反射

4個

897( 987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング部分が切れにくいので長く使えます。
【用途】
・工事現場や駐車場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リングバーの型番RB-SA15のページです。
型番RB-SA15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングバー

リングバー

    ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

    ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

      やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

      やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

        ガードバー TGB-GW20

        ガードバー TGB-GW20

          パタパタコーン

          パタパタコーン

            トラコーン

            トラコーン

              プリズムコーンカバー反射両面 KK

              プリズムコーンカバー反射両面 KK

                スコッチコーン

                スコッチコーン

                  トーグ コーンサイン

                  トーグ コーンサイン

                    TRUSCO アルミガードバー

                    TRUSCO アルミガードバー

                      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                        ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                        ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                          スケルコン

                          スケルコン

                            メーカー トーグ安全工業 トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 仙台銘板 ミツギロン工業 トーグ安全工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ミツギロン工業 トーグ安全工業
                            通常価格 897円 1,185円 2,667円 1,097円 4,140円 1,031円 6,410円 1,638円 6,340円 3,820円 737円 1,026円 8,074円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション - カラーコーン - カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン
                            オプション品 バー - - - - - - - ステッカー バー - バー -
                            材質1 塩ビ - - - - - - - アルミ板 - - - 軟質塩化ビニール

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RB-SA20
                            RB-SB20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 色詳細

                            897円

                            ( 987円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ---854-75544571296726227640蛍光黄色反射/黒

                            3,409円

                            ( 3,750円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            イエロー/ブラック--854-7555-670.000黒/黄色反射

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました