(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RUD リングシャックル RBG 3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

RUD リングシャックル RBG 3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,771円
税込単価
26,148円

【特長】・特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 使用荷重(t):
    3
  • 寸法A(mm):
    34
  • 寸法B(mm):
    16
  • 寸法C(mm):
    5
  • 寸法D(mm):
    48
  • 寸法E(mm):
    22
  • 寸法F(mm):
    92
  • 寸法G(mm):
    6
  • 寸法H(mm):
    18
  • 寸法T(mm):
    67
  • JANコード:
    4580269145170
  • トラスココード:
    819-5616
  • 寸法K(mm):
    1
  • 寸法L(mm):
    178
  • 寸法M(mm):
    16
  • 質量(kg):
    1.07
  • 材質詳細:
    ニッケルクロムモリブデン鋼

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプシャックル材質その他
使用荷重(t)3寸法A(mm)34
寸法B(mm)16寸法C(mm)5
寸法D(mm)48寸法E(mm)22
寸法F(mm)92寸法G(mm)6
寸法H(mm)18寸法T(mm)67
JANコード4580269145170トラスココード819-5616
寸法K(mm)1寸法L(mm)178
寸法M(mm)16質量(kg)1.07
材質詳細ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS ?10

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBG-3

10

1個

23,771( 26,148円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
・全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
・機械指令2006/42/EGに適合しています。
【商品仕様】
・基本使用荷重(t):3
・寸法(mm)C:5
・寸法(mm)G:6
・寸法(mm)L:178
・寸法(mm)A:34
・寸法(mm)B:16
・寸法(mm)D:48
・寸法(mm)K:1
・寸法(mm)T:67
・寸法(mm)F:92
・寸法(mm)H:18
・寸法(mm)M:16
・寸法(mm)E:22
・寸法(mm)J:30
・寸法(mm)N:71
・寸法(mm)O:17
・寸法(mm)P:12
・寸法(mm)R:20
・寸法(mm)S:84
・寸法(mm)U:53
・寸法(mm)V:24
・寸法(mm)W:25
・寸法(mm)W max:30-160
・JANコード:4580269145170
・トラスココード:819-5616
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・ニッケルクロムモリブデン鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RUD リングシャックル RBG 3の型番RBG-3のページです。
型番RBG-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RUD リングシャックル RBG 3

RUD リングシャックル RBG 3

    ステンレススイベル(両カン)

    ステンレススイベル(両カン)

      ブロックスイベル(両カン)

      ブロックスイベル(両カン)

        スイベル(両カン・ステンレス製)

        スイベル(両カン・ステンレス製)

          ダブルサルカン SS

          ダブルサルカン SS

            ボルトナット止シャックル

            ボルトナット止シャックル

              ダブルサルカン ED

              ダブルサルカン ED

                スーパーアロイシャックル TBS

                スーパーアロイシャックル TBS

                  大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

                  大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

                    スーパーアロイシャックル TB

                    スーパーアロイシャックル TB

                      グリーンピンスリングシャックル VBSL

                      グリーンピンスリングシャックル VBSL

                        オイルフェンス用シャックル

                        オイルフェンス用シャックル

                          ダブルサルカン(長アイタイプ)

                          ダブルサルカン(長アイタイプ)

                            メーカー RUD コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業
                            通常価格 23,771円 37,261円 1,027円 4,973円 16,599円 1,178円 162,180円 8,049円 5,602円 6,893円 122,968円 2,477円 16,149円
                            通常出荷日 1日目   10日目   5日目   5日目   1日目~   7日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル その他 シャックル - シャックル - シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 その他 - - - - - - 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 - - -
                            使用荷重(t) 3 - - - - - - - - - - - -
                            寸法A(mm) 34 - - - - - - - - - - - -
                            寸法B(mm) 16 - - - - - - - - - - - -

                            RUD リングシャックル RBG 3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト