(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性コンテナRBE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性コンテナRBE型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,522円
税込単価
2,774円

【商品仕様】・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製です。・導電性を有して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 材質(本体):
    導電性ポリプロピレン
  • 外形間口(mm):
    567
  • 外形奥行(mm):
    407
  • 外形高さ(mm):
    30
  • トラスココード:
    868-7111
  • JANコード:
    4938233134048
  • 質量(g):
    750.000
  • 色:
    ブラック
  • 適合コンテナ:
    RB-54導電、RB-28導電

型番

RBE-28F 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBE-28F

1個

2,522( 2,774円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製です。
・導電性を有しているため静電気破壊や埃の付着を防止します。
・電気・電子部品の収納・運搬に最適で、積み重ねも可能なコンテナ「RB-28、54」用の蓋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電性コンテナRBE型 の型番RBE-28Fのページです。
型番RBE-28Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性コンテナRBE型

導電性コンテナRBE型

    導電性コンテナSTE型 フタ

    導電性コンテナSTE型 フタ

      導電性折りたたみコンテナーCBE型

      導電性折りたたみコンテナーCBE型

        [ESD]ハイテクコンテナ(54.9L・76.9L・96L)

        [ESD]ハイテクコンテナ(54.9L・76.9L・96L)

          530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ

          530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ

            530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD

            530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD

              380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD

              380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD

                導電性コンテナ

                導電性コンテナ

                  導電性コンテナSTE型

                  導電性コンテナSTE型

                    サンボックス#9B-2フタ

                    サンボックス#9B-2フタ

                      TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒

                      TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒

                        EA506AE-10A・19A用 フタ

                        EA506AE-10A・19A用 フタ

                          導電密閉コンテナー FIC-14BB

                          導電密閉コンテナー FIC-14BB

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ エスコ エスコ 蝶プラ工業 岐阜プラスチック工業 三甲 トラスコ中山 エスコ 三商
                            通常価格 2,522円 3,458円 1,804円 14,073円 11,217円 10,646円 6,357円 2,058円 8,963円 902円 2,037円 2,200円 20,864円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ 導電性コンテナ - 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ - - 導電性コンテナ その他 -
                            材質(本体) 導電性ポリプロピレン - 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン - - 導電性ポリプロピレン - -
                            外形間口(mm) 567 602 - - 530 530 380 315 594 - 531 - -
                            外形奥行(mm) 407 402 - 440 366 366 305 236 393 - 366 - -
                            外形高さ(mm) 30 30 - - 322 272 237 113 205 - 23 - -

                            導電性コンテナRBE型 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました