(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッキンポンチセット 替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RB32
パッキンポンチセット 替刃 ポンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,726円
税込単価
4,099円

【特長】・寸法を打刻していますので確認が容易です・切れ味が良く長寿命です【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替先
  • 材質:
    S45C

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ穴径JANコードトラスココード
RB9替先9mm4990077994158808-7464
RB5替先5mm4990077994127808-7460
RB32替先32mm4990077994288808-7455
RB15替先15mm4990077994196808-7447
RB30替先30mm4990077994271808-7454
商品情報を表示

RB32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
穴径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB32

32
4990077994288
808-7455
120

1個

3,726( 4,099円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸法を打刻していますので確認が容易です
・切れ味が良く長寿命です
【用途】
・皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け
・パッキン、ガスケット等の製作

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パッキンポンチセット 替刃の型番RB32のページです。
型番RB32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッキンポンチセット 替刃

パッキンポンチセット 替刃

    HHH パッキンポンチセット 替刃 10mm

    HHH パッキンポンチセット 替刃 10mm

      HHH パッキンポンチセット 替刃 28mm

      HHH パッキンポンチセット 替刃 28mm

        HHH パッキンポンチセット 替刃 25mm

        HHH パッキンポンチセット 替刃 25mm

          HHH パッキンポンチセット ホルダー

          HHH パッキンポンチセット ホルダー

            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ
            通常価格 2,039円 2,615円 3,726円 3,074円 5,324円
            通常出荷日 1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目  
            商品タイプ 替先 - - - -
            材質 S45C - - - -

            パッキンポンチセット 替刃のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            RB15
            RB30
            RB5
            RB9
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            穴径
            (mm)
            JANコード トラスココード 質量
            (g)

            3,124円

            ( 3,436円 )
            1個 あり

            6日目

            154990077994196808-744755

            3,726円

            ( 4,099円 )
            1個 あり

            1日目

            304990077994271808-7454115

            2,039円

            ( 2,243円 )
            1個 あり

            1日目

            54990077994127808-746040

            2,370円

            ( 2,607円 )
            1個 あり

            2日目

            94990077994158808-746440

            ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました