(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替ブラックチップφ4KYP70用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替ブラックチップφ4KYP70用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
317円
税込単価
349円

【商品仕様】・全長(mm):75・直径(mm):φ4・直径(mm):φ4・KY...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    B型
  • 対応製品:
    KYP-70
  • こて先端R(mm):
    0.5
  • こて先長さ(mm):
    9

型番

RB-475B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB-475B

1個

317( 349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長(mm):75
・直径(mm):φ4
・直径(mm):φ4
・KYP70用替えこて先
・JANコード:4975205560924
・トラスココード:849-8132
・質量:7g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 替ブラックチップφ4KYP70用の型番RB-475Bのページです。
型番RB-475Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替ブラックチップφ4KYP70用

グット 替ブラックチップφ4KYP70用

    グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

    グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

      グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

      グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

        グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

        グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

            グット 替こて先0.5C型RX802/852AS用

            グット 替こて先0.5C型RX802/852AS用

              グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

              グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

                グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                  はんだこて U用こて先

                  はんだこて U用こて先

                    グット 替こて先 1.6D型 RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 1.6D型 RX-802ASPH用

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                          温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ

                          温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 石崎電機製作所 ホーザン
                            通常価格 317円 842円 328円 751円 650円 2,500円 2,500円 2,900円 512円 2,500円 650円 700円 250円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   8日目   2日目~  
                            こて先形状 B型 BC/C型 B型 BC/C型 D型 BC/C型 BC/C型 K型 - D型 BC/C型 A型 -
                            対応製品 KYP-70 KS-100R KS-20R KS-80R - RX-802ASPH RX-802ASPH RX-802ASPH - RX-802ASPH - - -
                            こて先端R(mm) 0.5 - 0.3 - - - - - - - - - -
                            こて先長さ(mm) 9 17 14 15 - 9 10 10.5 - 10 - - -

                            グット 替ブラックチップφ4KYP70用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました