(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RB4型 SUS430 奥行888mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RB4-9090
ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RB4型 SUS430 奥行888mm ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,807円
税込単価
77,888円

【特長】・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。・棚板は2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    ステンレス
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    888
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    No.4仕上
  • パイプ径(mm):
    Φ38
  • 最大積載量(kg/台):
    1000
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

RB4-9090 解除

Loading...

商品情報を表示

RB4-9090 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB4-9090

888
129-8905
42300.0
798

1個

70,807( 77,888円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
・無償にて高さ調整(H=1800mm以下)が可能です。
・オプションキャスター、耐震用パーツも取り揃えています。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RB4型 SUS430 奥行888mmの型番RB4-9090のページです。
型番RB4-9090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RB4型 SUS430 奥行888mm

ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RB4型 SUS430 奥行888mm

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型 SUS304 奥行888mm

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型 SUS304 奥行888mm

      ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型/RB4型 SUS304

      ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型/RB4型 SUS304

        メーカー シンコー シンコー シンコー
        通常価格 70,807円 100,035円 44,131円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
        材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        天地棚段数(段) 4 4 4
        連結タイプ 単体型 単体型 単体型
        奥行(mm) 888 888 -

        ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RB4型 SUS430 奥行888mmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
        A
        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
        A
        安全性、強度の面からお勧めできません。
        Q 棚板を外して使用できますか?
        A
        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

        この商品のバリエーション

        型番
        RB4-12090
        RB4-15090
        RB4-18090
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口
        (mm)
        トラスココード 質量(g) 有効間口(mm)

        84,309円

        ( 92,740円 )
        1個 あり

        5日目

        1188130-046054200.01098

        97,483円

        ( 107,231円 )
        1個 あり

        5日目

        1488129-734866100.01398

        102,814円

        ( 113,095円 )
        1個 -

        5日目

        1788129-732078000.01698

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました