(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行588mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RB3-9060
ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行588mm ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,044円
税込単価
51,748円

【特長】・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。・棚板は2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    ステンレス
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    588
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    No.4仕上
  • パイプ径(mm):
    Φ38
  • 最大積載量(kg/台):
    1000
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

RB3-9060 解除

Loading...

商品情報を表示

RB3-9060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB3-9060

888
130-0416
26400.0
798

1個

47,044( 51,748円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
・無償にて高さ調整(H=1800mm以下)が可能です。
・オプションキャスター、耐震用パーツも取り揃えています。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行588mmの型番RB3-9060のページです。
型番RB3-9060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行588mm

ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行588mm

    ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行438mm

    ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行438mm

      ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行738mm

      ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行738mm

        ステンレスラックベタ棚3段 RBN3型 SUS304 奥行738mm

        ステンレスラックベタ棚3段 RBN3型 SUS304 奥行738mm

          ステンレスラックベタ棚3段 RBN3型 SUS304 奥行588mm

          ステンレスラックベタ棚3段 RBN3型 SUS304 奥行588mm

            ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行588mm

            ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行588mm

              ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行888mm

              ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行888mm

                ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行438mm

                ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行438mm

                  ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行888mm

                  ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行888mm

                    ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行588mm

                    ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行588mm

                      ステンレスラックベタ棚3段 RBN3型 SUS304 奥行438mm

                      ステンレスラックベタ棚3段 RBN3型 SUS304 奥行438mm

                        ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行738mm

                        ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行738mm

                          ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行438mm

                          ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行438mm

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
                            通常価格 39,731円 35,831円 50,944円 77,723円 58,951円 58,539円 84,175円 51,952円 120,259円 84,639円 53,300円 108,680円 75,400円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス -
                            天地棚段数(段) 3 3 3 3 3 5 5 5 - 5 3 5 -
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - 単体型 単体型 単体型 -
                            奥行(mm) 588 438 738 738 588 588 888 438 - 588 438 738 -

                            ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行588mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RB3-12060
                            RB3-15060
                            RB3-18060
                            RB3-6060
                            RB3-7560
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 有効間口(mm)

                            55,331円

                            ( 60,864円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1188130-041532500.01098

                            62,644円

                            ( 68,908円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1488129-892238600.01398

                            69,713円

                            ( 76,684円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1788129-884944700.01698

                            39,731円

                            ( 43,704円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            588129-729820200.0498

                            42,656円

                            ( 46,922円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            738129-727222500.0648

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました