(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RBコンテナー本体/専用蓋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RBコンテナー本体/専用蓋

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,405円 ~ 26,685円
税込価格
1,546円 ~ 29,354円

【特長】・RBコンテナー本体/専用蓋です。・袋取っ手と下フランジを設けた持ち運...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定49件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様(一例)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
その他
詳細タイプ
詳細色
適合コンテナ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合フタ(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
適合カード差し(別売)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
ブルー
6.3
361
272
96
-
コンテナ本体
-
-
4938233275901
411-0561
500
ポリプロピレン(PP)
-
235
310
84
-
-
1個

2個

1,412( 1,553円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
6.4
311
272
108
-
コンテナ本体
-
-
4938233384771
411-0587
400.0
ポリプロピレン(PP)
-
241
257
99
-
-
1個

2個

1,412( 1,553円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
10
444
268
126
-
コンテナ本体
-
-
4938233135342
411-0510
840.0
ポリプロピレン(PP)
RB-12蓋-1
228
390
111
RB120×40、RB120×65
-
1個

2個

1,776( 1,954円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
14
477
358
125
-
コンテナ本体
-
RB-28G,ST-14C,ST-19C,ST-27C
4938233552484
412-9997
1100
ポリプロピレン(PP)
RB-28G蓋
312
412
109
プレート214×61SPツメアリ(短側中央)
-
1個

2個

2,874( 3,161円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
16
548
364
120
-
コンテナ本体
-
B-5,RB-25,RB-30,RB-40,RB-50,ST-30A
4938233122816
411-0528
1500.0
ポリプロピレン(PP)
RB-30蓋-1
324
500
95
RB120×40、RB120×65
-
1個

4個

3,138( 3,452円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
21
510
345
166
-
コンテナ本体
-
RB-36,B-36
4938233133867
504-2232
1600
ポリプロピレン(PP)
RB-36・23蓋
295
450
151
RB120×65・195×90・120×40
-
1個

4個

3,460( 3,806円 )

4日目

ボックス型コンテナ
-
イエロー
21
510
345
166
-
コンテナ本体
-
RB-36,B-36
4938233133812
868-7086
1600
ポリプロピレン(PP)
RB-36・23蓋
295
450
151
RB120X40、RB120X65、RB195X90
-
1個

2個

3,137( 3,451円 )

7日目

その他
-
ブルー
-
515
352
26
オプション
専用フタ
-
RB-23、RB-36
4938233134314
503-7191
500
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
-
1枚

4個

1,550( 1,705円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
24
548
364
163
-
コンテナ本体
-
B-5,RB-18,RB-30,RB-40,RB-50,ST-30A
4938233133966
503-7344
1600
ポリプロピレン(PP)
RB-30蓋-1
325
500
147
RB120×40・120×65・195×90、ST-2・3
-
1個

2個

3,460( 3,806円 )

4日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
26
567
399
166
-
コンテナ本体
-
RB-54
4938233134024
836-2452
1800.0
ポリプロピレン(PP)
RB-54・28蓋,RB-54・28SP蓋
347
499
146
RB120×40、RB120×65、RB195×90
-
1個

4個

3,439( 3,783円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
イエロー
26
567
399
166
-
コンテナ本体
-
RB-54
4938233133997
868-7087
1800.0
ポリプロピレン(PP)
RB-54・28蓋,RB-54・28SP蓋
347
499
146
RB120×40・RB120×65・RB195×90
-
1個

2個

3,439( 3,783円 )

7日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
27
478
359
220
-
コンテナ本体
-
RB-14,ST-14C,ST-19C,ST-27C
4938233135090
503-7212
1600
ポリプロピレン(PP)
RB-28G蓋
311
412
203
RB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4
-
1個

4個

2,879( 3,167円 )

4日目

ボックス型コンテナ
-
グレー
27
478
359
220
-
コンテナ本体
-
RB-14・ST-14C・ST-19C・ST-27C
4938233135120
868-7088
1600
ポリプロピレン(PP)
RB-28G蓋
311
412
203
RB120×65・RB120×40・RB195×90・RB208×61SP・ST-1・2・3・4
-
1枚

2個

3,137( 3,451円 )

7日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
イエロー
27
478
359
220
-
コンテナ本体
-
-
4938233135113
376-2297
1640.0
ポリプロピレン(PP)
RB-28GF-B
311
412
203
RB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4
-
1個

2個

2,879( 3,167円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
27
530
420
165
-
コンテナ本体
-
RB-35
4938233134086
836-2453
1600
ポリプロピレン(PP)
-
380
480
147
RB120×40、RB120×65、RB195×90
-
1個

2個

3,137( 3,451円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
35
548
364
226
-
コンテナ本体
-
B-5,RB-18,RB-25,RB-40,RB-50,ST-30A
4938233134154
503-7352
2000.0
ポリプロピレン(PP)
RB-30蓋-1(FC蓋)
323
500
210
RB120×65・195×90・120×40、ST-1・2・3
-
1個

4個

4,022( 4,424円 )

4日目

ボックス型コンテナ
-
イエロー
35
548
364
226
-
コンテナ本体
-
B-5・RB-18・RB-25・RB-40・RB-50・ST-30A
4938233134130
868-7089
2000.0
ポリプロピレン(PP)
RB-30蓋-1(FC蓋)
323
500
210
RB120×65・RB195×90・RB120×40・ST-1・2・3
-
1個

2個

3,636( 4,000円 )

7日目

その他
-
イエロー
-
559
375
30
オプション
専用フタ
-
B-5,RB-18,RB-25,RB-30,RB-40,RB-50,ST-30A
4938233134178
868-7090
600
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
-
1枚

2個

1,756( 1,932円 )

7日目

その他
-
ブルー
-
559
375
30
オプション
専用フタ
-
B-5、RB-18、RB-25、RB-30、RB-40、RB-50、ST-30A
4938233134185
503-7361
580.0
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
-
1枚

4個

1,942( 2,136円 )

2日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
34
530
420
200
-
コンテナ本体
-
RB-29
4938233134222
868-7091
1800.0
ポリプロピレン(PP)
-
380
480
182
RB120×65・RB195×90・RB120×40
-
1個

2個

3,518( 3,870円 )

4日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
34
516
345
265
-
コンテナ本体
-
RB-23,B-36
4938233134260
504-2259
2100.0
ポリプロピレン(PP)
RB-23F
295
450
250
RB120×65・195×90・120×40
-
1個

2個

4,445( 4,890円 )

4日目

ボックス型コンテナ
-
イエロー
34
516
345
265
-
コンテナ本体
-
RB-23・B-36
4938233134246
868-7092
2100.0
ポリプロピレン(PP)
-
295
450
250
RB120×65・RB195×90・RB120×40
-
1個

2個

4,038( 4,442円 )

7日目

その他
-
イエロー
-
515
352
26
オプション
専用フタ
-
-
4938233134291
868-7093
500
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
-
1枚

2個

1,405( 1,546円 )

7日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
39
548
364
251
-
コンテナ本体
-
B-5,RB-18,RB-25,RB-30,RB-50,ST-30A
4938233135434
411-0536
2100.0
ポリプロピレン(PP)
RB-30蓋-1
324
500
235
RB195×90、ST-1
-
1個

2個

4,260( 4,686円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
31
622
373
185
-
コンテナ本体
-
RB-41,RB-41-3
4938233135458
411-0544
1800.0
ポリプロピレン(PP)
RB-41蓋-1
320
560
170
RB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-2・3・4
-
1個

4個

4,007( 4,408円 )

4日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
20
622
373
125
-
コンテナ本体
-
RB-41,RB-41ー2
4938233134925
411-0552
1400
ポリプロピレン(PP)
RB-41蓋-1
320
560
111
RB120×40、RB120×65
-
1個

2個

2,899( 3,189円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
グレー
20
622
373
125
-
コンテナ本体
-
RB-41,RB-41-2
4938233134956
868-7096
1400
ポリプロピレン(PP)
-
320
560
111
RB120×40、RB120×65
-
1個

2個

2,633( 2,896円 )

7日目

ボックス型コンテナ
-
イエロー
21
622
373
125
-
コンテナ本体
-
RB-41,RB-41-2
4938233134932
868-7097
1440
ポリプロピレン(PP)
RB-41蓋-1
320
560
111
RB120×40、RB120×65
-
1個

2個

2,633( 2,896円 )

7日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
ブルー
38
622
373
224
-
コンテナ本体
-
RB-41-2、RB-41-3
4938233134871
509-4020
2100.0
ポリプロピレン(PP)
RB-41F-1-B
320
560
206
RB120×40・120×65、ST-1・2・3・4
-
1個

2個

4,353( 4,788円 )

4日目

ボックス型コンテナ
-
グレー
38
622
373
224
-
コンテナ本体
-
RB-41-2・RB-41-3
4938233134895
868-7094
2100.0
ポリプロピレン(PP)
RB-41蓋-1
320
560
206
RB120×40・RB120×65・RB195×90・ST-1・2・3・4
-
1個

2個

3,942( 4,336円 )

7日目

ボックス型コンテナ
-
イエロー
38
622
373
224
-
コンテナ本体
-
RB-41-2・RB-41-3
4938233134888
868-7095
2100.0
ポリプロピレン(PP)
RB-41蓋-1
320
560
206
RB120×40・RB120×65・RB195×90・ST-1・2・3・4
-
1個

2個

3,942( 4,336円 )

7日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
40
510
380
271
-
コンテナ本体
-
-
4938233134437
836-2455
2000.0
ポリプロピレン(PP)
-
337
461
251
RB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-2、ST-3
-
1個

2個

3,681( 4,049円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
イエロー
40
510
380
271
-
コンテナ本体
-
-
4938233134413
836-2456
2000.0
ポリプロピレン(PP)
RB-42蓋-1
337
461
251
RB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-2、ST-3
-
1個

2個

3,681( 4,049円 )

2日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
43
623
464
199
-
コンテナ本体
-
MB-40
4938233135045
836-2458
2500.0
ポリプロピレン(PP)
RB-45蓋
412
572
180
RB120×40、RB120×65、RB195×90
-
1個

2個

4,391( 4,830円 )

4日目

その他
-
その他
-
629
469
35
オプション
専用フタ
ナチュラル
-
4938233135083
868-7100
700.0
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
-
1枚

2個

5,588( 6,147円 )

7日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
46
525
358
310
-
コンテナ本体
-
RB-M47,MB-210F,MB-215B,MB-215F,MB-20B,MB-20F,MB-20F3
4938233135380
836-2459
2400.0
ポリプロピレン(PP)
RB-47蓋
323
482
290
RB120×40、RB120×65、RB195×90
-
1個

2個

4,473( 4,920円 )

4日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
50
548
364
316
-
コンテナ本体
-
B-5、RB-18、RB-25、RB-30、RB-40、ST-30A
4938233134543
504-2267
2700
ポリプロピレン(PP)
RB-30蓋-1(FC蓋)
324
500
300
RB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-1、ST-2、ST-3、ST-4
-
1個

2個

4,811( 5,292円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
イエロー
50
548
364
316
-
コンテナ本体
-
B-5,RB-18,RB-25,RB-30,RB-40,ST-30A
4938233134529
868-7101
2700
ポリプロピレン(PP)
RB-30蓋-1(FC蓋)
324
500
300
RB120X40、RB120X65、RB195X90、ST-1、ST-2、ST-3、ST-4
-
1個

2個

4,983( 5,481円 )

7日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
51
567
399
306
-
コンテナ本体
-
RB-28
4938233134574
504-2275
2700
ポリプロピレン(PP)
RB-54・28用蓋、RB-54・28SP蓋
347
499
286
RB120×40、RB120×65、RB195×90
-
1個

2個

4,848( 5,333円 )

2日目

ボックス型コンテナ
-
イエロー
51
566
399
306
-
コンテナ本体
-
RB-28
4938233134567
868-7103
2700
ポリプロピレン(PP)
RB-54・28用蓋,RB-54・28SP蓋
347
499
286
RB120X40、RB120X65、RB195X90
-
1個

2個

5,041( 5,545円 )

7日目

その他
-
ブルー
-
567
407
30
オプション
専用フタ
-
RB-28、RB-54
4938233134635
352-9533
700.0
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
-
1枚

2個

1,706( 1,877円 )

1日目

その他
-
イエロー
-
567
407
30
オプション
専用フタ
-
-
4938233134628
868-7104
700.0
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
-
1枚

2個

1,756( 1,932円 )

7日目

その他
-
ブルー
-
826
480
43
オプション
専用フタ
-
-
4938233134710
868-7106
1300
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
-
1枚

4個

2,232( 2,455円 )

7日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
58
654
448
255
-
コンテナ本体
-
B-55、B-56、B-56-2、B-56-3、B-75
4938233134796
411-0579
2900.0
ポリプロピレン(PP)
B-75蓋、B-56ロック蓋 透明
399
605
235
RB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-1、ST-2、ST-3、ST-4
-
1個

2個

5,935( 6,529円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
70
615
423
348
-
コンテナ本体
-
-
4938233135250
411-0595
3200.0
ポリプロピレン(PP)
RB-72蓋-1
373
565
325
RB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-1、ST-2、ST-3、ST-4
-
1個

2個

6,764( 7,440円 )

1日目

その他
-
ブルー
-
628
436
35
オプション
専用フタ
-
-
4938233135274
868-7107
800.0
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
-
1枚

2個

2,047( 2,252円 )

4日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
157
828
570
428
-
コンテナ本体
-
MB-150
4938233134819
458-1521
8000.0
ポリプロピレン(PP)
-
508
756
400
RB120×40、RB120×65
-
1個

1個

26,685( 29,354円 )

4日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
ブルー
28
555
359
196
-
コンテナ本体
-
-
4938233135175
836-2457
1800.0
ポリプロピレン(PP)
-
309
507
177
ST-2、プレート250x85
底面メッシュタイプ
1個

2個

3,853( 4,238円 )

1日目

ボックス型コンテナ
-
ブルー
46
525
358
310
-
コンテナ本体
-
RB-47,MB-210F,MB-215B,MB-215F,MB-20B,MB-20F,MB-20F3
4938233135489
836-2462
2200.0
ポリプロピレン(PP)
RB-47蓋
323
482
290
RB120×40、RB120×65、RB195×90
底面メッシュタイプ
1個

2個

4,038( 4,442円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RBコンテナー本体/専用蓋です。
・袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RBコンテナー本体/専用蓋

RBコンテナー本体/専用蓋

    [EA506AF-61,-62用]フタ

    [EA506AF-61,-62用]フタ

      サンボックスフタ #19ロック機構なし

      サンボックスフタ #19ロック機構なし

        リス B型コンテナ ブルー/クリア

        リス B型コンテナ ブルー/クリア

          サンボックス #24Aフタ

          サンボックス #24Aフタ

            三菱樹脂 S型コンテナ用フタ

            三菱樹脂 S型コンテナ用フタ

              サンボックス #6・ #9フタ

              サンボックス #6・ #9フタ

                サンボックス #36フタ クリーム

                サンボックス #36フタ クリーム

                  S型コンテナ イエロー・グレー

                  S型コンテナ イエロー・グレー

                    スケルトンカラーコンテナ スケルコン  フタ

                    スケルトンカラーコンテナ スケルコン フタ

                      サンボックス #12-2B

                      サンボックス #12-2B

                        L型コンテナ(浅型)

                        L型コンテナ(浅型)

                          TTC型コンテナ用フタ

                          TTC型コンテナ用フタ

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 エスコ 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三菱ケミカル 三甲 三甲 ヒシ トラスコ中山 三甲 積水テクノ成型 トラスコ中山
                            通常価格 1,405円 2,080円 2,580円 927円 1,628円 1,742円 1,050円 2,050円 2,369円 667円 1,900円 1,555円 1,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   8日目   1日目   8日目   8日目   5日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~  

                            RBコンテナー本体/専用蓋のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加工物をエアブローする際に
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/04
                            金属加工をした際に切りくずや切削油が付いた状態の加工物をエアブローする際にこの商品を使用しています。サイトを検索して希望とおりのサイズがあったので購入しました。加工物に合わせてサイズを変えています。金額が高いと思うので、もう少し安いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました