(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RB2TE-3X2X1R
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE ハイスボールエンドミル

テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE RB2TE-3X2X1R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,846円
税込単価
9,731円

特長】・テーパー面と底のコーナーRを同時加工可能。・豊富な寸法バリエーション。...

詳細情報を確認する

型番

RB2TE-3X2X1R 解除

Loading...

RB2TE-3X2X1R の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

 
型番先端径片角コーナーR大端径刃長全長シャンク径
RB2TE-3X1X0.5R310.53.52415616
RB2TE-3X1X1R3113.52415616
RB2TE-3X1.5X0.5R31.50.53.78615616
RB2TE-3X1.5X1R31.513.78615616
RB2TE-3X2X0.5R320.54.04815616
RB2TE-3X2X1R3214.04815616
RB2TE-3X3X0.5R330.54.57215616
RB2TE-3X3X1R3314.57215616
RB2TE-4X1X0.5R410.54.69820666
RB2TE-4X1X1R4114.69820666
RB2TE-4X1.5X0.5R41.50.55.04820666
RB2TE-4X1.5X1R41.515.04820666
RB2TE-4X2X0.5R420.55.39720666
RB2TE-4X2X1R4215.39720666
RB2TE-4X3X0.5R430.56.09620666
RB2TE-4X3X1R4316.09620666
RB2TE-5X1X0.5R510.55.87325716
RB2TE-5X1X1R5115.87325716
RB2TE-5X1X1.5R511.55.87325716
RB2TE-5X1.5X0.5R51.50.56.3125716
RB2TE-5X1.5X1R51.516.3125716
RB2TE-5X1.5X1.5R51.51.56.3125716
RB2TE-5X2X0.5R520.56.74625718
RB2TE-5X2X1R5216.74625718
RB2TE-5X2X1.5R521.56.74625718
RB2TE-5X3X0.5R530.57.62125718
RB2TE-5X3X1R5317.62125718
RB2TE-5X3X1.5R531.57.62125718
RB2TE-6X1X0.5R610.57.04830808
RB2TE-6X1X1R6117.04830808
RB2TE-6X1X1.5R611.57.04830808
RB2TE-6X1X2R6127.04830808
RB2TE-6X1.5X0.5R61.50.57.57130808
RB2TE-6X1.5X1R61.517.57130808
RB2TE-6X1.5X1.5R61.51.57.57130808
RB2TE-6X1.5X2R61.527.57130808
RB2TE-6X2X0.5R620.58.09530808
RB2TE-6X2X1R6218.09530808
RB2TE-6X2X1.5R621.58.09530808
RB2TE-6X2X2R6228.09530808
RB2TE-6X3X0.5R630.59.145308010
RB2TE-6X3X1R6319.145308010
RB2TE-6X3X1.5R631.59.145308010
RB2TE-6X3X2R6329.145308010
RB2TE-8X1X0.5R810.59.397409010
RB2TE-8X1X1R8119.397409010
RB2TE-8X1X1.5R811.59.397409010
RB2TE-8X1X2R8129.397409010
RB2TE-8X1.5X0.5R81.50.510.095409010
RB2TE-8X1.5X1R81.5110.095409010
RB2TE-8X1.5X1.5R81.51.510.095409010
RB2TE-8X1.5X2R81.5210.095409010
RB2TE-8X2X0.5R820.510.794409010
RB2TE-8X2X1R82110.794409010
RB2TE-8X2X1.5R821.510.794409010
RB2TE-8X2X2R82210.794409010
RB2TE-8X3X0.5R830.512.193409012
RB2TE-8X3X1R83112.193409012
RB2TE-8X3X1.5R831.512.193409012
RB2TE-8X3X2R83212.193409012
RB2TE-10X1X0.5R1010.511.7465011012
RB2TE-10X1X1R101111.7465011012
RB2TE-10X1X1.5R1011.511.7465011012
RB2TE-10X1X2R101211.7465011012
RB2TE-10X1X2.5R1012.511.7465011012
RB2TE-10X1X3R101311.7465011012
RB2TE-10X1.5X0.5R101.50.512.6195011012
RB2TE-10X1.5X1R101.5112.6195011012
RB2TE-10X1.5X1.5R101.51.512.6195011012
RB2TE-10X1.5X2R101.5212.6195011012
RB2TE-10X1.5X2.5R101.52.512.6195011012
RB2TE-10X1.5X3R101.5312.6195011012
RB2TE-10X2X0.5R1020.513.4925011012
RB2TE-10X2X1R102113.4925011012
RB2TE-10X2X1.5R1021.513.4925011012
RB2TE-10X2X2R102213.4925011012
RB2TE-10X2X2.5R1022.513.4925011012
RB2TE-10X2X3R102313.4925011012
RB2TE-10X3X0.5R1030.515.2415011016
RB2TE-10X3X1R103115.2415011016
RB2TE-10X3X1.5R1031.515.2415011016
RB2TE-10X3X2R103215.2415011016
RB2TE-10X3X2.5R1032.515.2415011016
RB2TE-10X3X3R103315.2415011016
RB2TE-12X1X1R121114.0956012012
RB2TE-12X1X1.5R1211.514.0956012012
RB2TE-12X1X2R121214.0956012012
RB2TE-12X1X3R121314.0956012012
RB2TE-12X1.5X1R121.5115.1436012016
RB2TE-12X1.5X1.5R121.51.515.1436012016
RB2TE-12X1.5X2R121.5215.1436012016
RB2TE-12X1.5X3R121.5315.1436012016
RB2TE-12X2X1R122116.196012016
RB2TE-12X2X1.5R1221.516.196012016
RB2TE-12X2X2R122216.196012016
RB2TE-12X2X3R122316.196012016
RB2TE-12X3X1R123118.2896012020
RB2TE-12X3X1.5R1231.518.2896012020
RB2TE-12X3X2R123218.2896012020
RB2TE-12X3X3R123318.2896012020
RB2TE-16X1X1R161118.7948017016
RB2TE-16X1X1.5R1611.518.7948017016
RB2TE-16X1X2R161218.7948017016
RB2TE-16X1X3R161318.7948017016
RB2TE-16X1.5X1R161.5120.198017020
RB2TE-16X1.5X1.5R161.51.520.198017020
RB2TE-16X1.5X2R161.5220.198017020
RB2TE-16X1.5X3R161.5320.198017020
RB2TE-16X2X1R162121.5878017020
RB2TE-16X2X1.5R1621.521.5878017020
RB2TE-16X2X2R162221.5878017020
RB2TE-16X2X3R162321.5878017020
RB2TE-16X3X1R163124.3868017025
RB2TE-16X3X1.5R1631.524.3868017025
RB2TE-16X3X2R163224.3868017025
RB2TE-16X3X3R163324.3868017025

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
片角(°)
大端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB2TE-3X2X1R

3
15
1
2
4.048
6
61
4562114347328
810-4699

1個

8,846( 9,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長】
・テーパー面と底のコーナーRを同時加工可能。
・豊富な寸法バリエーション。
【仕様】
・材質:HSS-Co(SKH56)
・刃数:2枚
・リード角:右捩れ25°
・角度公差:±5′
・R公差:±0.025

カタログ

 

RB2TE-3X2X1Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TEの型番RB2TE-3X2X1Rのページです。
型番RB2TE-3X2X1Rに関する仕様情報を記載しております。

テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RB2TE-10X1.5X2.5R
RB2TE-10X1.5X2R
RB2TE-10X1.5X3R
RB2TE-3X3X0.5R
RB2TE-3X3X1R
RB2TE-4X1.5X0.5R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
片角
(°)
大端径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード

13,580円

( 14,938円 )
1個 -

1日目

10500.51.512.619121104562114348370810-4538

13,580円

( 14,938円 )
1個 -

1日目

105021.512.619121104562114347618810-4721

13,580円

( 14,938円 )
1個 -

1日目

105031.512.619121104562114347120810-4672

9,345円

( 10,280円 )
1個 -

1日目

3150.534.5726614562114347892810-4634

9,345円

( 10,280円 )
1個 -

1日目

315134.5726614562114348042810-4656

8,704円

( 9,574円 )
1個 -

1日目

4200.51.55.0486664562114347014810-4663

ハイステーパラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました