(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス RBカート129・425ベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス RBカート129・425ベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,743円
税込単価
42,617円

【特長】・樹脂製天板は錆びず衛生的です。・4コーナーには耐衝撃用ゴムを取り付け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • トラスココード:
    868-7085
  • JANコード:
    4938233348919
  • 質量(g):
    25000

型番

RB129-425-B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB129-425-B

1個

38,743( 42,617円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製天板は錆びず衛生的です。
・4コーナーには耐衝撃用ゴムを取り付けています。
【用途】
・バックヤード、倉庫内の商品運搬
【商品仕様】
・色:グリーン
・キャスター:両端(4インチゴム自在車)、中央(5インチゴム固定車)
・外寸(mm):1290×425×203(ハンドル付き1510)
・キャスター:両端(4インチゴム自在車)、中央(5インチゴム固定車)
・外寸(mm):1290×425×203(ハンドル付き1510)
・ハンドル取付時積載面寸法(mm):1190×425
・積載荷重:250kg
・JANコード:4938233348919
・トラスココード:868-7085
・質量:25kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス RBカート129・425ベースの型番RB129-425-Bのページです。
型番RB129-425-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス RBカート129・425ベース

リス RBカート129・425ベース

    サンコー サンカートラック 茶

    サンコー サンカートラック 茶

      KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

      KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

        バスケットカート

        バスケットカート

          サンコー イージーカート 灰

          サンコー イージーカート 灰

            SECO 多機能折りたたみカート CLAX” 取り替えキャスター

            SECO 多機能折りたたみカート CLAX” 取り替えキャスター

              4輪スリムカート用中間棚(スチール板 塗装仕様)

              4輪スリムカート用中間棚(スチール板 塗装仕様)

                4輪スリムカート用中間棚(スチールメッシュ 塗装仕様)

                4輪スリムカート用中間棚(スチールメッシュ 塗装仕様)

                  6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

                  6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

                    スリムカート(段積タイプ)

                    スリムカート(段積タイプ)

                      ショッピングカートM1506H

                      ショッピングカートM1506H

                        トレイラックCZ6040 本体

                        トレイラックCZ6040 本体

                          ラバーブリッジ サイレント

                          ラバーブリッジ サイレント

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 カイザークラフト 太幸 三甲 SECO ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット 河淳 河淳 ワコーパレット
                            通常価格 38,743円 76,689円 8,750円 5,043円 61,549円 3,460円 6,221円 6,125円 33,773円 8,635円 69,971円 35,763円 63,610円
                            通常出荷日 9日目   8日目   1日目   8日目   8日目   2日目~   4日目   4日目   7日目   4日目~   18日目   11日目~   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 店舗用運搬車 - 店舗用運搬車 店舗用運搬車 - - - 店舗用運搬車 店舗用運搬車 店舗用運搬車 - 店舗用運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 - スチール製 樹脂製 - - - スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 オプション オプション オプション 本体 - - - オプション
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-7085 - - - - - - - - - - - -

                            リス RBカート129・425ベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました