(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソー(チェンバイス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RB120CV
バンドソー(チェンバイス) セツダンバンドソー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
151,955円
税込単価
167,151円

【特長】・フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角...

詳細情報を確認する

  • 定格電流(A):
    4.8
  • 電圧(V):
    100
  • 電源コード長さ(m):
    3

(i)ご注意

  • タテ使用可。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • タテ使用可。

型番

RB120CV 解除

Loading...

 
カタログを表示

RB120CV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力:角パイプ(mm)
JANコード
トラスココード
切断能力丸パイプ(φmm)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB120CV

95×95
4993005003502
852-2745
120
355
615
250
19000.0

1個

151,955( 167,151円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンターマシン)として使用可能です。
【用途】
・配管・設備工事に。

(i)ご注意

  • タテ使用可。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • タテ使用可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー(チェンバイス)の型番RB120CVのページです。
型番RB120CVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドソー(チェンバイス)

バンドソー(チェンバイス)

    バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

    バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

      ポータブルバンドソー 2107F

      ポータブルバンドソー 2107F

        ポータブルバンドソー 2107FW

        ポータブルバンドソー 2107FW

          バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

          バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

            ハンディタイプバンドソー

            ハンディタイプバンドソー

              バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

              バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

                バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                  ロータリバンドソー CB13FB

                  ロータリバンドソー CB13FB

                    ロータリーバンドソー CB12VA2

                    ロータリーバンドソー CB12VA2

                      充電式ポータブルバンドソーPB180D

                      充電式ポータブルバンドソーPB180D

                        バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

                        バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

                          バンドソー32F

                          バンドソー32F

                            メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 マキタ マキタ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ アサダ アサダ
                            通常価格 151,955円 374,762円 52,018円 97,535円 139,224円 64,844円 378,719円 332,250円 138,121円 64,555円 47,754円 136,101円 1,014,903円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目  
                            定格電流(A) 4.8 - - - - - - - - - - - -
                            電圧(V) 100 - - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 3 - - - - - - - - - - - -

                            バンドソー(チェンバイス)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            架台の製作
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/10
                            配管・設備工事にはかなり良い。推直に立て、縦型バンドソー(コンターマシン)としてつかい複雑な架台を簡単に制作できる。もちろんハイスの刃を使えばSUSのφ120までの管材も切断可能です。冶具づくりにも使えます。大変便利で使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RB18-CV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切断能力:角パイプ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 切断能力丸パイプ(φmm) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm) 質量(g)

                            203,349円

                            ( 223,684円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            150×1504993005000600852-274618039593532047000.0

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました