(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量シャックル RB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RB-25T
軽量シャックル RB シャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91,051円
税込単価
100,156円

【特長】・磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重を厳守してください。

Loading...

RB-25T

RB-32T

RB-40T

RB-50T

RB-63T

商品情報を表示

RB-25T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB-25T

シャックル
25
851-6436
33800.0
100
190
125
335
50

1個

91,051( 100,156円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
【用途】
・荷役作業・多目的連結金具

(i)ご注意

  • 使用荷重を厳守してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量シャックル RBの型番RB-25Tのページです。
型番RB-25Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量シャックル RB

軽量シャックル RB

    軽量シャックル RS

    軽量シャックル RS

      軽量シャックル RSS

      軽量シャックル RSS

        スーパーアロイシャックル TBS

        スーパーアロイシャックル TBS

          スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

          スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

            スーパーアロイシャックル TSS

            スーパーアロイシャックル TSS

              TAIYOシャックル ドブ BD

              TAIYOシャックル ドブ BD

                シャックル SUSSC

                シャックル SUSSC

                  スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

                  スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

                    シャックル SUSBC

                    シャックル SUSBC

                      SUS TAIYOシャックル BB

                      SUS TAIYOシャックル BB

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

                          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 87,892円 54,396円 40,578円 8,049円 5,624円 5,136円 766円 2,112円 11,636円 3,217円 3,025円 2,723円 549円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   5日目   1日目~   5日目~   5日目~   1日目~   1日目~   4日目~   5日目~   5日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 合金鋼 合金鋼 その他 その他 特殊合金鋼 その他 - その他 その他

                            軽量シャックル RBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RB-32T
                            RB-40T
                            RB-50T
                            RB-63T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            87,892円

                            ( 96,681円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            シャックル32851-643748500.011522014038060

                            135,383円

                            ( 148,921円 )
                            1個 -

                            4日目

                            シャックル40851-643868800.012524016042565

                            189,806円

                            ( 208,787円 )
                            1個 -

                            4日目

                            シャックル50851-643995500.014027018047570

                            264,966円

                            ( 291,463円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シャックル63851-6440134000.016030020053080

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました