(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水産・フィッシャーマンジャケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RA-96BL-S
水産・フィッシャーマンジャケット サギョウフク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,043円 8,478円
税込単価
9,947円 9,326円

【特長】・耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製です・フード取り外...

詳細情報を確認する

型番

RA-96BL-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

RA-96BL-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RA-96BL-S

RA-96BL-S

S
481-7231
4518208096009
900.0
78~86
155~163
-
1着

2個

9,043円

8,478

( 9,326円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製です
・フード取り外し可能です
【用途】
・水産業
・農作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水産・フィッシャーマンジャケットの型番RA-96BL-Sのページです。
型番RA-96BL-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水産・フィッシャーマンジャケット

水産・フィッシャーマンジャケット

    フィッシング(レインウェア)サロペット RA-97

    フィッシング(レインウェア)サロペット RA-97

      防風防寒ブルゾン TULTEX ターコイズ

      防風防寒ブルゾン TULTEX ターコイズ

        頭部保護ネット

        頭部保護ネット

          作業服高視認性作業服 ズボン

          作業服高視認性作業服 ズボン

            防炎つなぎ服

            防炎つなぎ服

              223 現場服 防寒ベスト 紺

              223 現場服 防寒ベスト 紺

                ワンタックワークパンツ AF116

                ワンタックワークパンツ AF116

                  メーカー 阪神素地 阪神素地 アイトス 丸和ケミカル アイテックス AUTO-BI(山田辰) ジーベック アルトコーポレーション
                  通常価格 9,043円 7,862円 6,812円 7,330円 1,561円 20,032円 5,023円 4,042円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   5日目   1日目   1日目~   5日目   5日目  
                  商品分類 ジャケット ズボン - - ズボン ツナギ ベスト ズボン
                  季節 通年 通年 - - 通年 通年 秋冬 秋冬
                  袖形状 長袖 - - - - 長袖 袖なし -
                  仕様 男女兼用 男女兼用 - - 男性用 男性用 - 男性用
                  材質1 表面:塩化ビニール(PVC) 表面:塩化ビニール(PVC) - - - - - -

                  水産・フィッシャーマンジャケットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  RA-96BL-LL
                  RA-96BL-LLL
                  RA-96BL-M
                  RA-96WH-4L
                  RA-96WH-L
                  RA-96WH-LL
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色(系統) サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 胸囲(cm) 身長(cm) 着丈(cm) 内容量

                  9,043円

                  ( 9,947円 )
                  2個 あり

                  4日目

                  LL481-720645182080960301200.099~107172~179-1着

                  9,043円

                  ( 9,947円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  LLL481-721445182080960471300.0105~113177~185-1着

                  9,043円

                  ( 9,947円 )
                  2個 あり

                  4日目

                  M481-722245182080960161000.086~94162~168-1着

                  9,577円

                  ( 10,535円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  4L795-815345182080962381400.0108~120177~18582-

                  9,043円

                  ( 9,947円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  L795-816145182080961911100.093~101167~17376-

                  9,043円

                  ( 9,947円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  LL795-817045182080962071200.099~107172~17978-

                  オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました