(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コンシロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コンシロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,005円
税込単価
1,106円

【特長】・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RA-66

1個

1,005( 1,106円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
【用途】
・ヨット等のマリン用
【商品仕様】
・線径(mm):12
・包装形態:ドラム巻
・長さ(m):1
・色:青白
・24つ打
・JANコード:4903599054729
・質量:10800g
【材質/仕上】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コンシロの型番RA-66のページです。
型番RA-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コンシロ

ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コンシロ

    ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 9φ×1m コンシロ

    ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 9φ×1m コンシロ

      ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コウハク

      ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コウハク

        ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 9φ×1m コウハク

        ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 9φ×1m コウハク

          ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ)

          ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ)

            ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コンシロ

            ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コンシロ

              ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

              ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

                ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 12φ×1m

                ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 12φ×1m

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m イエロー

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m イエロー

                    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m

                    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 9φ×1m

                        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                          ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                          ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 1,005円 565円 1,005円 405円 49,168円 199円 165円 439円 125円 91円 345円 82円 38円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コンシロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました