(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン LEDフラッシュルーペ10X

カートン LEDフラッシュルーペ10X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,642円
税込単価
6,206円

【商品仕様】・LEDフラッシュルーペ10X・JANコード:4947360016...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手持ちルーペ
  • 倍率(倍):
    10
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    φ27
  • JANコード:
    4947360016752
  • 質量(g):
    42.000
  • トラスココード:
    848-1817
  • 本体寸法(mm):
    106

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R7519

1個

5,642( 6,206円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・LEDフラッシュルーペ10X
・JANコード:4947360016752
・トラスココード:848-1817
・質量:0g

商品情報

Loading...

R7519で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン LEDフラッシュルーペ10Xの型番R7519のページです。
型番R7519に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン LEDフラッシュルーペ10X

カートン LEDフラッシュルーペ10X

    カートン LEDヘッドルーペ

    カートン LEDヘッドルーペ

      カートン 観察ルーペ 10X

      カートン 観察ルーペ 10X

        カートン ジュエルルーペ 10X

        カートン ジュエルルーペ 10X

          カートン ダイヤモンドルーペ10X

          カートン ダイヤモンドルーペ10X

            ハンドルーペ(LEDライト付)

            ハンドルーペ(LEDライト付)

              マックスディテール用LEDライトのみ

              マックスディテール用LEDライトのみ

                x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

                x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

                  ファンシールーペ

                  ファンシールーペ

                    カートン ジュエルルーペ 20X

                    カートン ジュエルルーペ 20X

                      カートン 高級ジュエルルーペ18X

                      カートン 高級ジュエルルーペ18X

                        ナインルーペ

                        ナインルーペ

                          LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

                          LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

                            メーカー カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 エスコ 東京硝子器械 エスコ 池田レンズ工業 カートン光学 カートン光学 池田レンズ工業 アズワン
                            通常価格 5,642円 11,705円 9,500円 11,000円 11,918円 9,370円 21,165円 11,800円 359円 8,867円 15,300円 977円 1,500円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   2日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 手持ちルーペ ヘッドルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ アクセサリー 手持ちルーペ - ポケットルーペ ポケットルーペ - -
                            倍率(倍) 10 1.5・2.0・2.5・3.5 10 10 10 - - 8 - 20 18 2(小レンズは4倍) / 2(小レンズ4) -
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 - - -
                            スケール有無 - - - - -
                            レンズ寸法(mm) φ27 103×49 12 14 16 - - - - 12 15 75 -

                            カートン LEDフラッシュルーペ10Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました