(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン LEDヘッドルーペ

カートン LEDヘッドルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,705円
税込単価
12,876円

【特長】・両手が自由に使えるので細かい作業に最適。【セット内容】・レンズ 1....

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R7502

1個

11,705( 12,876円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手が自由に使えるので細かい作業に最適。
【セット内容】
・レンズ 1.5倍・2倍・2.5倍・3.5倍 各1枚

商品情報

R7502で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン LEDヘッドルーペの型番R7502のページです。
型番R7502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン LEDヘッドルーペ

カートン LEDヘッドルーペ

    LEDヘッドルーペ HL-LED

    LEDヘッドルーペ HL-LED

      ヘッドルーペセット(LEDライト付)

      ヘッドルーペセット(LEDライト付)

        双眼ヘッドルーペ補助レンズ付

        双眼ヘッドルーペ補助レンズ付

          ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)

          ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)

            普及型ルーペ(片側タイプ)

            普及型ルーペ(片側タイプ)

              池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)

              池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)

                繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

                繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

                  LEDライト付ルーペ(14倍・20倍)

                  LEDライト付ルーペ(14倍・20倍)

                    LEDライト付ルーペ(レンズサイズ18mm/10倍)

                    LEDライト付ルーペ(レンズサイズ18mm/10倍)

                      ミニモ メガネルーペ

                      ミニモ メガネルーペ

                        ワイドビュー小型スタンドルーペ

                        ワイドビュー小型スタンドルーペ

                          R7502 LED照明付 ヘッドルーペ

                          R7502 LED照明付 ヘッドルーペ

                            メーカー カートン光学 新潟精機(SK) 池田レンズ工業 池田レンズ工業 トラスコ中山 京葉光器 池田レンズ工業 京葉光器 東京硝子器械 東京硝子器械 ミニター 東京硝子器械 コクゴ
                            通常価格 11,705円 5,500円 9,788円 7,896円 6,369円 3,488円 6,868円 11,000円 8,588円 6,567円 8,365円 17,802円 12,942円
                            通常出荷日 5日目   2日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   7日目   14日目   5日目~   5日目   8日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ ヘッドルーペ ヘッドルーペ ヘッドルーペ ヘッドルーペ ヘッドルーペ ポケットルーペ - ポケットルーペ ポケットルーペ - ヘッドルーペ その他光学機器 -
                            倍率(倍) 1.5・2.0・2.5・3.5 2.5 / 3.5 / 1.2 / 1.8 - - 3.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ) - - 10 - - 2.3 - -
                            ライト有無 LEDライト有 - LEDライト有 - LEDライト有 - - -
                            スケール有無 - - - - - -
                            レンズ寸法(mm) 103×49 - - 22×38 85×35 / 85X35 - - φ20.5 11 - - 110×145 -

                            カートン LEDヘッドルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました