(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御盤フィルター Rタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RT5565
制御盤フィルター Rタイプ クウキセイジョウキ

通常単価(税別)
20,605円
税込単価
22,666円

【特長】・取り付けは工具などを使用せずマグネットで簡単に取り付けできます。・保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • サイズ(mm):
    550×200
  • 厚さ(mm):
    0.24
  • 材質1:
    レーヨン
  • ミシン目ピッチ(mm):
    200
  • 巻き枚数(枚):
    65
  • 長さ(m):
    13
  • 幅(mm):
    550

Loading...

商品情報を表示

RT5565 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
耐熱温度(℃)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT5565

制御盤フィルター詰替用
4560170003691
809-6190
-
2400

1個

20,605( 22,666円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けは工具などを使用せずマグネットで簡単に取り付けできます。
・保水力があるために1枚のシートの取り換え頻度が少なくなります。
【用途】
・制御盤冷却ファンのフィルターとして。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

制御盤フィルター Rタイプの型番RT5565のページです。
型番RT5565に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御盤フィルター Rタイプ

制御盤フィルター Rタイプ

    不燃フィルタ(厨房排気用)

    不燃フィルタ(厨房排気用)

      制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

      制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

        エアクリーンフィルター(一般再生用)

        エアクリーンフィルター(一般再生用)

          空気清浄機(天井埋込型)

          空気清浄機(天井埋込型)

            メーカー 橋本クロス ユー・イー・エス トラスコ中山 橋本クロス オーデン
            通常価格 20,605円 14,737円 2,370円 47,982円 640,013円
            通常出荷日 7日目   4日目   1日目   1日目   10日目  
            商品タイプ 関連商品 関連商品 - 関連商品 空気清浄機
            その他 オプション - - オプション -
            サイズ(mm) 550×200 - - - -
            厚さ(mm) 0.24 - - - -
            材質1 レーヨン - - ポリエステル、アクリル -

            制御盤フィルター Rタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            R5565
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            詳細タイプ JANコード トラスココード 耐熱温度(℃) 質量(g)

            22,666円

            ( 24,933円 )
            1個 -

            7日目

            制御盤フィルター4560170003684809-61883203900

            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました