(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,120円 ~ 15,488円
税込価格
12,232円 ~ 17,037円

【特長】・低Agによるコスト削減が可能です・低Agでも優れたぬれ性を発揮します...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
線径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6
849-8423

1個

11,120( 12,232円 )

5日目

0.8
849-8421

1個

15,488( 17,037円 )

5日目

-
849-8424

1個

15,273( 16,800円 )

5日目

-
849-8425

1個

15,059( 16,565円 )

5日目

-
849-8426

1個

15,006( 16,507円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低Agによるコスト削減が可能です
・低Agでも優れたぬれ性を発揮します
【用途】
・電子機器・手はんだ付けに
・ロボットはんだ付けに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

    石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm

    石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm

      鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ

      鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ

        メーカー 石川金属 石川金属 石川金属
        通常価格 11,120円 19,460円 10,776円
        通常出荷日 5日目   4日目   4日目~  
        形状 巻きはんだ - 巻きはんだ
        鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ - 鉛フリーはんだ
        フラックス(やに) フラックス入り - フラックス入り
        成分 すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7% - すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%
        融点(℃) 217~226 - 217~226

        鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        はんだカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました