(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R4ESM-08
鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ ハンダ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,144円
税込単価
18,858円

【特長】・低Agによるコスト削減が可能です・ステンレス(SUS304)・ニッケ...

詳細情報を確認する

型番

R4ESM-08 解除

Loading...

商品情報を表示

R4ESM-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R4ESM-08

0.8
849-8415

1個

17,144( 18,858円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低Agによるコスト削減が可能です
・ステンレス(SUS304)・ニッケルなどの難母材に対してもはんだ付けが可能です
【用途】
・難母材・各種メッキ部品への配線・接続に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズの型番R4ESM-08のページです。
型番R4ESM-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

    石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

    石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

      石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm

      石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm

        鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

        鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

          鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ

          鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ

            鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

            鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

              千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

              千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

                メーカー 石川金属 石川金属 石川金属 石川金属 石川金属 日本アルミット 千住金属工業
                通常価格 10,564円 9,968円 19,460円 11,120円 10,776円 17,507円 19,474円
                通常出荷日 5日目   9日目   4日目   5日目   4日目~   1日目   18日目  
                形状 巻きはんだ - - 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ -
                鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ - - 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ -
                フラックス(やに) フラックス入り - - フラックス入り フラックス入り フラックス入り -
                成分 すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7% - - すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7% すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7% すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5% -
                融点(℃) 217~226 - - 217~226 217~226 217~220 -

                鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                R4ESM3-05
                R4ESM3-1.0
                R4ESM3-1.2
                R4ESM3-16
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                線径
                (mm)
                トラスココード

                10,564円

                ( 11,620円 )
                1個 あり

                5日目

                0.5849-8416

                16,951円

                ( 18,646円 )
                1個 あり

                5日目

                1849-8418

                15,059円

                ( 16,565円 )
                1個 あり

                5日目

                1.2849-8419

                18,257円

                ( 20,083円 )
                1個 -

                5日目

                1.6849-8420

                はんだカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました