(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R4ARK3-08
鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ ハンダ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,430円
税込単価
18,073円

【特長】・低Agによるコスト削減が可能です・フラックスの飛散がなく、作業がしや...

詳細情報を確認する

型番

R4ARK3-08 解除

Loading...

商品情報を表示

R4ARK3-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R4ARK3-08

0.8
849-8411

1個

16,430( 18,073円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低Agによるコスト削減が可能です
・フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです
【用途】
・電気・電子機器の配線・接続に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズの型番R4ARK3-08のページです。
型番R4ARK3-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ

鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ

    石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm

    石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm

      鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

      鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

        石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

        石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

          鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

          鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

            リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)

            リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)

              アルミット KR19SH RMA‐LFM48

              アルミット KR19SH RMA‐LFM48

                メーカー 石川金属 石川金属 石川金属 石川金属 石川金属 goot(太洋電機産業) 日本アルミット
                通常価格 10,776円 19,460円 11,120円 9,968円 10,564円 6,542円 25,085円
                通常出荷日 4日目~   4日目   5日目   9日目   5日目   1日目~   1日目  
                形状 巻きはんだ - 巻きはんだ - 巻きはんだ 巻きはんだ -
                鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ - 鉛フリーはんだ - 鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ -
                フラックス(やに) フラックス入り - フラックス入り - フラックス入り フラックス入り -
                成分 すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7% - すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7% - すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7% すず60/鉛40 -
                融点(℃) 217~226 - 217~226 - 217~226 183~190 -

                鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                R4ARK3-0.5
                R4ARK3-0.6
                R4ARK3-12
                R4ARK3-16
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                線径
                (mm)
                トラスココード

                12,294円

                ( 13,523円 )
                1個 あり

                4日目

                0.5849-8409

                10,776円

                ( 11,854円 )
                1個 -

                5日目

                0.6849-8410

                15,903円

                ( 17,493円 )
                1個 あり

                5日目

                1.2849-8413

                15,891円

                ( 17,480円 )
                1個 あり

                5日目

                -849-8414

                はんだカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました