(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
328円
税込単価
361円

【商品仕様】・全長(mm):75・直径(mm):φ4・直径(mm):φ4・KS...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    B型
  • 対応製品:
    KS-20R
  • 適応出力(W):
    23
  • こて先端R(mm):
    0.3
  • こて先長さ(mm):
    14

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-48SB

10個

328( 361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長(mm):75
・直径(mm):φ4
・直径(mm):φ4
・KS20~40R用替えこて先
・JANコード:4975205560313
・トラスココード:468-7141
・質量:7g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用の型番R-48SBのページです。
型番R-48SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

    グット 替ブラックチップφ4KYP70用

    グット 替ブラックチップφ4KYP70用

      グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

      グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

        グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

        グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

            はんだこて U用こて先

            はんだこて U用こて先

              グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

              グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

                グット 替こて先 1.6D型 RX-802ASPH用

                グット 替こて先 1.6D型 RX-802ASPH用

                  グット 替こて先0.5C型RX802/852AS用

                  グット 替こて先0.5C型RX802/852AS用

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                      グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

                      グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

                        温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ

                        温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ

                          グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) ホーザン goot(太洋電機産業)
                            通常価格 328円 317円 842円 751円 650円 512円 2,900円 2,500円 2,500円 650円 2,500円 250円 2,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   8日目   1日目   2日目~   1日目  
                            こて先形状 B型 B型 BC/C型 BC/C型 D型 - K型 D型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 - K型
                            対応製品 KS-20R KYP-70 KS-100R KS-80R - - RX-802ASPH RX-802ASPH RX-802ASPH - RX-802ASPH - RX-802ASPH
                            適応出力(W) 23 - 59 57 - - 80 80 80 - 80 - 80
                            こて先端R(mm) 0.3 0.5 - - - - - - - - - - -
                            こて先長さ(mm) 14 9 17 15 - - 10.5 10 9 - 10 - 10.5

                            グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました