(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット R4ー811ー2

プラスチックパレット R4ー811ー2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,239円
税込単価
26,663円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    800
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • トラスココード:
    198-2058
  • 質量(g):
    18000.0
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    200×90
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    200×90
  • 中央桁幅(mm):
    390/200

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

R4-811-2-GY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R4-811-2-GY

1個

24,239( 26,663円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

Loading...

R4-811-2-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R4ー811ー2の型番R4-811-2-GYのページです。
型番R4-811-2-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット R4ー811ー2

プラスチックパレット R4ー811ー2

    プラスチックパレット R4ー110136

    プラスチックパレット R4ー110136

      プラスチックパレット R4ー1112

      プラスチックパレット R4ー1112

        プラスチックパレット R4ー1515

        プラスチックパレット R4ー1515

          プラスチックパレット R4ー1111ー4

          プラスチックパレット R4ー1111ー4

            プラスチックパレット R2ー145145

            プラスチックパレット R2ー145145

              プラスチックパレット R2ー1112F

              プラスチックパレット R2ー1112F

                プラスチックパレット R4ー1010

                プラスチックパレット R4ー1010

                  プラスチックパレット Rー1114ー2

                  プラスチックパレット Rー1114ー2

                    プラスチックパレット R4ー1114ー5

                    プラスチックパレット R4ー1114ー5

                      プラスチックパレット R2ー1315F

                      プラスチックパレット R2ー1315F

                        プラスチックパレット R2ー144144F

                        プラスチックパレット R2ー144144F

                          プラスチックパレット R2ー1111F

                          プラスチックパレット R2ー1111F

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 24,239円 38,370円 32,626円 40,615円 21,960円 37,686円 37,269円 24,239円 37,686円 42,223円 65,316円 62,077円 26,743円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - - - - - - パレット パレット - パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - -
                            グレー グレー グレー ライトブルー グリーン グレー ライトブルー ライトブルー グレー グレー ライトブルー ライトブルー -
                            仕様 4方差し - - - - - - - - 2方差し 2方差し - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 1000 4000 4000 4000 2000 4000 4000 4000

                            プラスチックパレット R4ー811ー2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました