(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー

サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,748円
税込単価
31,623円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1300
  • 奥行 (mm):
    1300
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • トラスココード:
    198-2027
  • 質量(g):
    29700.0
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    305×80
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    305×80
  • 中央桁幅(mm):
    230

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

R4-1313-GY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R4-1313-GY

1個

28,748( 31,623円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。
【商品仕様】
・両面4方差し
・静荷重(kg):4000
・動荷重(kg):1000
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:1300×1300×150
・サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー
・質量:29.7kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

R4-1313-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレーの型番R4-1313-GYのページです。
型番R4-1313-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー

サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー

    プラスチックパレット D4ー1313

    プラスチックパレット D4ー1313

      プラスチックパレット D4ー1012ー5

      プラスチックパレット D4ー1012ー5

        パレットD4ー1012ー11 青

        パレットD4ー1012ー11 青

          プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

          プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

            プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

            プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

              プラスチックパレット R2ー115115F

              プラスチックパレット R2ー115115F

                プラスチックパレット D4ー812 青

                プラスチックパレット D4ー812 青

                  パレット R4-1414 青

                  パレット R4-1414 青

                    パレット D4-1112

                    パレット D4-1112

                      プラスチックパレット D4ー1111ー3

                      プラスチックパレット D4ー1111ー3

                        プラスチックパレット D2ー1111

                        プラスチックパレット D2ー1111

                          パレット R4-1111-2

                          パレット R4-1111-2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 28,748円 28,946円 15,043円 16,863円 29,188円 9,120円 37,276円 13,273円 29,360円 12,021円 13,443円 26,283円 22,372円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - パレット パレット - - - パレット - パレット - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) - - - - -
                            グレー グレー - ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー ライトブルー - - ライトブルー -
                            仕様 4方差し - - 4方差し - - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 2000 4000 2000 - 4000 2000 4000 4000 4000 4000 4000

                            サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました