(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍

カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【商品仕様】・縞見ルーペ25mm6倍・JANコード:4947360019623...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンドルーペ
  • 倍率(倍):
    6
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    28
  • 最小目盛(mm):
    25
  • 取付タイプ:
    折畳み式
  • JANコード:
    4947360019623
  • 質量(g):
    約42
  • トラスココード:
    848-1814

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R413

1個

4,800( 5,280円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・縞見ルーペ25mm6倍
・JANコード:4947360019623
・トラスココード:848-1814
・質量:0g

商品情報

Loading...

R413で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍の型番R413のページです。
型番R413に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍

カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍

    カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍

    カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍

      カップルーペ(22倍)

      カップルーペ(22倍)

        R231 理科観察ルーペ 10倍 φ12mm

        R231 理科観察ルーペ 10倍 φ12mm

          プラスチック枠ルーペ

          プラスチック枠ルーペ

            カートン 観察ルーペ 10X

            カートン 観察ルーペ 10X

              ポケット・マイクロスコープ 2001シリーズ

              ポケット・マイクロスコープ 2001シリーズ

                バールーペ

                バールーペ

                  中型スタンドルーペ90

                  中型スタンドルーペ90

                    カートン 高級ジュエルルーペ18X

                    カートン 高級ジュエルルーペ18X

                      ズームレンズ L-817

                      ズームレンズ L-817

                        高倍率非球面ルーペ

                        高倍率非球面ルーペ

                          アルサイト拡大鏡

                          アルサイト拡大鏡

                            メーカー カートン光学 カートン光学 東海産業 コクゴ 池田レンズ工業 カートン光学 アズワン 池田レンズ工業 池田レンズ工業 カートン光学 ホーザン 池田レンズ工業 アズワン
                            通常価格 4,800円 3,077円 7,323円 9,251円 13,057円 9,500円 4,231円 1,200円 7,188円 15,300円 77,845円 3,300円 1,070円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   4日目   7日目   5日目   1日目~   7日目   4日目   2日目   2日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ スタンドルーペ スタンドルーペ カップルーペ - - ポケットルーペ - 手持ちルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ アクセサリー 手持ちルーペ -
                            倍率(倍) 6 6 - - - 10 - - 2.5 18 0.84~6 - -
                            ライト有無 - - - - - -
                            スケール有無 - - - - - -
                            レンズ寸法(mm) 28 25 - - - 12 - - φ90 / 90 15 - - -

                            カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました