(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット R4ー1114ー5

プラスチックパレット R4ー1114ー5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,223円
税込単価
46,445円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    2000
  • 最大動荷重 (kg):
    500
  • 間口 (mm):
    1440
  • 奥行 (mm):
    1130
  • 高さ・厚み (mm):
    140
  • トラスココード:
    198-2086
  • 質量(g):
    27760.0
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    259×60
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    252×60
  • 中央桁幅(mm):
    483/495

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

R4-1114-5-GY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R4-1114-5-GY

1個

42,223( 46,445円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

R4-1114-5-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R4ー1114ー5の型番R4-1114-5-GYのページです。
型番R4-1114-5-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット R4ー1114ー5

プラスチックパレット R4ー1114ー5

    プラスチックパレット R4ー110136

    プラスチックパレット R4ー110136

      プラスチックパレット R4ー1010

      プラスチックパレット R4ー1010

        プラスチックパレット R4ー1112

        プラスチックパレット R4ー1112

          プラスチックパレット R4ー1012Fー4

          プラスチックパレット R4ー1012Fー4

            プラスチックパレット R4ー1111ー4

            プラスチックパレット R4ー1111ー4

              プラスチックパレット R4ー1515

              プラスチックパレット R4ー1515

                プラスチックパレット Rー1012F

                プラスチックパレット Rー1012F

                  プラスチックパレット R4ー1111Fー2

                  プラスチックパレット R4ー1111Fー2

                    プラスチックパレット R4ー811ー2

                    プラスチックパレット R4ー811ー2

                      プラスチックパレット R2ー1111F

                      プラスチックパレット R2ー1111F

                        プラスチックパレット R2ー1114F

                        プラスチックパレット R2ー1114F

                          プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

                          プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 42,223円 38,370円 24,239円 32,626円 30,343円 21,960円 40,615円 35,619円 42,494円 24,239円 26,743円 30,042円 29,188円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - - - - - - パレット パレット パレット -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) -
                            グレー グレー ライトブルー グレー ライトブルー グリーン ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー - グレー ライトブルー
                            仕様 2方差し - - - - - - - - 4方差し - 2方差し -
                            最大静荷重 (kg) 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - 4000 4000 4000 4000 2000

                            プラスチックパレット R4ー1114ー5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました